D8-316-1-S - Slotted Recess
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
DZUS
D8系列
双头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/dzus/d8_series/stud/d8_316_1_s.prj},{NB=D8-316-117-200},{CN=D8-316-117-200},{L=17},{L1=3},{SD=5.2},{D=6},{D1=12},{A=2.1},{MASS=4.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
L
尺寸L ±0.15
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SD
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
A
尺寸A
[mm]
D8-316-110-200
D8-316-110-200
10
3
5.2
12
2.1
D8-316-111-200
D8-316-111-200
11
3
5.2
12
2.1
D8-316-112-200
D8-316-112-200
12
3
5.2
12
2.1
D8-316-113-200
D8-316-113-200
13
3
5.2
12
2.1
D8-316-114-200
D8-316-114-200
14
3
5.2
12
2.1
D8-316-115-200
D8-316-115-200
15
3
5.2
12
2.1
D8-316-116-200
D8-316-116-200
16
3
5.2
12
2.1
D8-316-117-200
D8-316-117-200
17
3
5.2
12
2.1
D8-316-118-200
D8-316-118-200
18
3
5.2
12
2.1
D8-316-119-200
D8-316-119-200
19
3
5.2
12
2.1
D8-316-120-200
D8-316-120-200
20
3
5.2
12
2.1
D8-316-121-200
D8-316-121-200
21
3
5.2
12
2.1
D8-316-122-200
D8-316-122-200
22
3
5.2
12
2.1
D8-316-123-200
D8-316-123-200
23
3
5.2
12
2.1
D8-316-124-200
D8-316-124-200
24
3
5.2
12
2.1
D8-316-125-200
D8-316-125-200
25
3
5.2
12
2.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表