BRPSS-N - 球形滚子(柱塞型)(固定螺丝型/主体:SUS?球:聚缩醛)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brpss_n.prj},{NB=BRPSS-8-N},{CN=BRPSS-8-N},{M=M8},{L=15},{S=1.3},{D=4.00},{B=4.0},{T=2.5},{D1=2.0},{LOAD=12.6/39.8},{MASS=3.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
D1
尺寸 d
[mm]
LOAD
荷重(N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
BRPSS-5-N
BRPSS-5-N
M5
12
0.7
2.38
2.5
2.0
1.2
4.4/19.6
0.94
BRPSS-6-N
BRPSS-6-N
M6
13
0.8
3.00
3.0
2.5
1.5
8.1/29.6
1.4
BRPSS-8-N
BRPSS-8-N
M8
15
1.3
4.00
4.0
2.5
2.0
12.6/39.8
3.1
BRPSS-10-N
BRPSS-10-N
M10
16
1.6
5.00
5.0
3.0
2.5
13.5/44.4
5.3
BRPSS-12-N
BRPSS-12-N
M12
20
2.3
7.14
6.0
3.0
3.0
16.1/46.9
9.3
BRPSS-16-N
BRPSS-16-N
M16
25
3.1
9.53
8.0
3.0
4.0
26.1/88.2
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MBB-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KSFS-M-NI - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
BRPMS-S - 球形滚子(柱塞型)(法兰型/主体:SUS?球:SUS)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
UNF - U型拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
DFS/DFSN-AF - 墙面/铝框用
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
BRPSS-S - 球形滚子(柱塞型)(固定螺丝型/主体:SUS?球:SUS)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
HSM - 不锈钢手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MPS - 小型水管 超重荷重
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
FSP-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSX-109 - 高强度内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
3V-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPEC-C - 树脂螺丝(导电性PEEK内六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表