目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
圆柱孔 带油孔,油槽(W33)
株式会社 不二越
轴承
轴承
调心滚子轴承
圆柱孔
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/spherical_roller_bearings/cylindrical_hole/cylindrical_hole_w33.prj},{NB=23034EXQW33},{BN=23034EXQW33},{SD=170},{D=260},{B=67.0},{R=2.1},{CR=880000},{COR=1080000},{LSG=1800},{LSO=2300},{DO=6},{A=13},{N=6},{MASS=13.10},{SDA=182.0},{DA=248.0},{VER=1},{N2=18},{TYPE=A},{D1=233.110},{DD1=191.794}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
DO
油孔径
[mm]
A
槽宽
[mm]
N
油孔数
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[kg]
21304EW33
21304EW33
20
52
15.0
1.1
47000
33500
11000
14000
3
6
4
0.18
22205EXQW33
22205EXQW33
25
52
18.0
1.0
63000
48000
11600
13700
3
5
4
0.19
22205AEXW33
22205AEXW33
25
52
18.0
1.0
48500
34500
13300
16500
3
5
4
0.18
21305EW33
21305EW33
25
62
17.0
1.1
64000
47500
9000
11500
3
6
4
0.29
22206EXQW33
22206EXQW33
30
62
20.0
1.0
84500
65000
9400
11600
3
5
4
0.30
22206AEXW33
22206AEXW33
30
62
20.0
1.0
68000
48500
11200
14400
3
5
4
0.29
21306EXQW33
21306EXQW33
30
72
19.0
1.1
83000
62500
8800
10000
3
5
4
0.43
21306AXW33
21306AXW33
30
72
19.0
1.1
73000
50900
9700
12700
3
5
4
0.43
22207EXQW33
22207EXQW33
35
72
23.0
1.1
112000
88500
8300
10000
3
6
4
0.46
22207AEXW33
22207AEXW33
35
72
23.0
1.1
94500
70000
9600
12400
3
6
4
0.46
21307EXQW33
21307EXQW33
35
80
21.0
1.5
96000
76000
7700
8900
3
5
4
0.57
21307AXW33
21307AXW33
35
80
21.0
1.5
89000
63100
9000
11200
3
5
4
0.56
22307AEXW33
22307AEXW33
35
80
31.0
1.5
145000
107000
9000
11500
3
6
4
0.78
22208EXQW33
22208EXQW33
40
80
23.0
1.1
126000
102000
7400
8900
3
6
4
0.56
22208AEXW33
22208AEXW33
40
80
23.0
1.1
106000
81000
8500
10900
3
6
4
0.56
21308EXQW33
21308EXQW33
40
90
23.0
1.5
119000
95500
6600
7900
3
5
4
0.78
21308AXW33
21308AXW33
40
90
23.0
1.5
116000
84400
7500
9750
3
5
4
0.79
22308EXQW33
22308EXQW33
40
90
33.0
1.5
185000
151000
5800
7000
4
7
4
1.07
22308AEXW33
22308AEXW33
40
90
33.0
1.5
172000
134000
7800
10000
4
7
4
1.05
22209EXQW33
22209EXQW33
45
85
23.0
1.1
133000
110000
6600
7900
3
6
4
0.61
22209AEXW33
22209AEXW33
45
85
23.0
1.1
113000
85500
7900
10200
3
6
4
0.60
21309EXQW33
21309EXQW33
45
100
25.0
1.5
150000
124000
5500
6600
3
5
4
1.05
21309AXW33
21309AXW33
45
100
25.0
1.5
143000
105000
6750
9000
3
5
4
1.05
22309EXQW33
22309EXQW33
45
100
36.0
1.5
230000
182000
5000
5900
4
8
4
1.41
22309AEXW33
22309AEXW33
45
100
36.0
1.5
208000
157000
7050
9150
4
8
4
1.41
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表