Type EWS - Murrflex cable protection conduits
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Murrflex cable protection conduits
Type PE
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/kabelschutzschlauch_murrflex/typ_pe/ews.prj},{NB=EWS-M25/P21_83101612_0},{TYP=EWS-M25/P21},{VER=2},{BESTNR=83101612},{FARBE=grau},{ALPHA=0},{A=22.5},{B=28.5},{RSTAT=70.0},{RDYN=-},{GEW=8.2},{VPE=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
RSTAT
R static
[mm]
RDYN
R dynamic
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 m]
VPE
[m]
EWS-M20/P16_83101610
EWS-M20/P16
83101610
Gray
15.8
21.0
55.0
-
5.4
50
EWS-M25/P21_83101612
EWS-M25/P21
83101612
Gray
22.5
28.5
70.0
-
8.2
50
EWS-M32/P29_83101614
EWS-M32/P29
83101614
Gray
29.0
34.5
80.0
-
9.6
25
EWS-M40/P36_83101616
EWS-M40/P36
83101616
Gray
36.0
42.5
100.0
-
12.4
25
EWS-M50/P48_83101618
EWS-M50/P48
83101618
Gray
47.5
54.5
115.0
-
20.0
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表