LSRC-R - 连接杆(外螺纹型)
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/lsrc_r_asmtab.prj},{NB=LSRC-R40},{MATMB=1045 Carbon Steel},{ST=Black Oxide},{HARDMB=35~40HRC},{MATN=1018 Carbon Steel},{STN=Black Oxide},{ARC=40},{M=10},{L1=60},{L2=64.5},{L=84.0},{C=6.0},{D=4.0},{B1=11.2},{B2=13},{H=6.0},{MAXL=3.53},{MASS=56},{PPATH=lsrc_r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
ST
主体表面处理
ⁿ/ₐ
HARDMB
主体硬度
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
ARC
适用滚子链条公称尺寸
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
MAXL
最大负载
[kN]
MASS
重量
[g]
LSRC-R25
LSRC-R25
S45C
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
SS400
四氧化三铁保护膜
25
6
35
38.0
48.2
3.0
2.4
4.8
7
3.6
0.78
11
LSRC-R35
LSRC-R35
S45C
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
SS400
四氧化三铁保护膜
35
8
50
54.0
69.0
4.5
3.7
7.4
10
5.0
1.96
27
LSRC-R40
LSRC-R40
S45C
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
SS400
四氧化三铁保护膜
40
10
60
64.5
84.0
6.0
4.0
11.2
13
6.0
3.53
56
LSRC-R50
LSRC-R50
S45C
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
SS400
四氧化三铁保护膜
50
12
65
71.0
95.0
7.5
5.2
13.8
17
7.0
5.68
94
LSRC-R60
LSRC-R60
S45C
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
SS400
四氧化三铁保护膜
60
16
100
106.0
135.0
9.0
6.0
17.8
19
10.0
8.23
218
LSRC-R80
LSRC-R80
S45C
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
SS400
四氧化三铁保护膜
80
20
119
127.0
165.0
12.0
8.0
22.6
24
12.0
15.4
414
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表