HTBN MTS8M - 超高扭矩同步齿形带 MTS8M(齿距8mm)
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/htbn_mts8m.prj},{NB=HTBN528-MTS8M-250_info-1-24-24},{MATR=High Hardness Synthetic Rubber},{HARDR=88},{MATCW=Glass Core Wire},{MATC=Nylon Cloth},{OT=-30~90},{BNW=25},{NT=66},{PITCH=8},{RAA=5.2},{LL=5.2},{H=5.3},{HH=3.05},{II=2.25},{PLD=0.686},{UM=45.0},{NOTE1=3D Model is Only a Segment of the Actual Belt},{RSSP=1},{NT1=24},{NT2=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATR
橡胶材质(1)
ⁿ/ₐ
HARDR
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
MATCW
芯线(2)材质
ⁿ/ₐ
MATC
布材质(3)
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(度)
ⁿ/ₐ
BNO
皮带编号
ⁿ/ₐ
BNW
皮带公称宽度
[mm]
PITCH
螺距
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
PLD
[mm]
UM
单位重量(宽度10mm)
[g/m]
BC
皮带周长
[mm]
C
C 轴的中心距
[mm]
NOTE
使用注意事项
ⁿ/ₐ
HTBN528-MTS8M-150
HTBN528-MTS8M-150
高硬度合成橡胶 硬度88°
88
玻璃芯线
尼龙织布
-30~90
528-MTS8M
15
8
5.2
5.3
3.05
2.25
0.686
45.0
528.00
168.00
-
HTBN528-MTS8M-250
HTBN528-MTS8M-250
高硬度合成橡胶 硬度88°
88
玻璃芯线
尼龙织布
-30~90
528-MTS8M
25
8
5.2
5.3
3.05
2.25
0.686
45.0
528.00
168.00
-
HTBN528-MTS8M-300
HTBN528-MTS8M-300
高硬度合成橡胶 硬度88°
88
玻璃芯线
尼龙织布
-30~90
528-MTS8M
30
8
5.2
5.3
3.05
2.25
0.686
45.0
528.00
168.00
-
HTBN528-MTS8M-400
HTBN528-MTS8M-400
高硬度合成橡胶 硬度88°
88
玻璃芯线
尼龙织布
-30~90
528-MTS8M
40
8
5.2
5.3
3.05
2.25
0.686
45.0
528.00
168.00
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表