C-CTMS - 拧入式脚轮 中载型 脚轮材质- 合成橡胶
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
欧标商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctms_asmtab.prj},{NB=C-CTMS75-R},{TYPE=C-CTMS},{D=75},{H=102},{M=10},{LL=24},{B=25.0},{E=32.5},{BB=14},{RR=93},{D1=50.000},{H1=64.200},{H2=10.000},{H3=9.900},{H4=2.500},{H5=9.000},{H6=6.000},{W1=34.000},{W2=33.800},{W3=40.000},{W4=70.000},{R1=10.000},{R4=8.000},{R5=20.000},{T=2.000},{X1=42.000},{X2=50.300},{X3=68.200},{X4=72.400},{Y2=12.100},{Y3=16.500},{Y4=16.700},{W5=22.000},{W6=15.000},{W7=16.500},{W8=28.000},{W9=20.500},{H7=7.500},{H9=4.000},{H10=20.000},{R6=1.000},{R7=3.000},{T2=2.000},{MB=8.000},{PPATH=c_ctms/c_ctms_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
BB
b
[mm]
RR
r
[mm]
C-CTMS75-R
C-CTMS75-R
75
102
10
24
25.0
32.5
14
93
C-CTMS100-R
C-CTMS100-R
100
136
12
25
30.0
40.0
18
125
C-CTMS125-R
C-CTMS125-R
125
160
16
25
37.5
47.0
24
127
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表