TNKCP - Tank Clamp
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tnkcp_asmtab.prj},{NB=TNKCP125A},{TYPE=TNKCP},{NO=125A},{D=174},{DD=150},{L=213},{L1=116.000},{L2=97.000},{T=25.0},{N=42},{D1=160.000},{JT=3},{JS=2.000},{JR=5.750},{MR=0.900},{JHX=13.000},{JHY=88.000},{TT=6.2},{R=62},{AL=42.9},{A=57.000},{A1=33.0},{ARM1=87.000},{ARMR1=5.000},{A2=33.000},{ARM2=75.000},{JPD=5.000},{T1=12.000},{S=12.000},{S1=12.000},{S2=21.000},{ARMR2=15.000},{PD=6.200},{PH=2.000},{PHX=12.000},{PHY=102.000},{GC=12.000},{GT=5.250},{T2=5.500},{T3=12.000},{M=10.000},{ML1=71.000},{ML2=45.000},{PPATH=tnkcp/tnkcp_cramp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
[mm]
D
(D)
[mm]
DD
(d)
[mm]
L
(L)
[mm]
T
[mm]
N
(N)
[mm]
TNKCP90A
TNKCP90A
TNKCP
90A
133
112
166
20.0
35
TNKCP100A
TNKCP100A
TNKCP
100A
149
128
184
20.7
35
TNKCP125A
TNKCP125A
TNKCP
125A
174
150
213
25.0
42
TNKCP150A
TNKCP150A
TNKCP
150A
204
180
246
25.0
42
TNKCP200A
TNKCP200A
TNKCP
200A
258
234
302
28.0
47
TNKCP250A
TNKCP250A
TNKCP
250A
309
277
361
30.0
47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表