SGPHEH, SUTHEH - 高压用接头 同径型 45°弯头
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgpheh.prj},{NB=SGPHEH20A},{MAT=SGPHEH},{NO=20A},{R=0.75000000},{D1=38.3},{D2=38.3},{L1=26.7},{L2=26.7},{HLP=8.705},{NDM=26.441},{HLP2=23.68940}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
SGPHEH8A
SGPHEH8A
8A
1/4
23.6
17.9
SGPHEH10A
SGPHEH10A
10A
3/8
27.4
18.9
SGPHEH15A
SGPHEH15A
15A
1/2
34.6
24.1
SGPHEH20A
SGPHEH20A
20A
3/4
38.3
26.7
SGPHEH25A
SGPHEH25A
25A
1
46.2
30.3
SGPHEH32A
SGPHEH32A
32A
1 1/4
55.6
35.5
SGPHEH40A
SGPHEH40A
40A
1 1/2
62.2
39.6
SGPHEH50A
SGPHEH50A
50A
2
76.6
47.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表