HXCR - 磁铁型-带平头螺栓止动座型(长方型)
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxcr_asmtab.prj},{NB=HXCR15},{TS=R},{MAT1=Low Carbon Steel},{ST1=Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnet},{ST2=Nickel Plating},{HR=80},{MPF=N},{MPB=S},{A=15},{T=6},{DD1=12.6},{H=4.8},{DD2=9.0},{DD3=4.8},{TT=1.0},{B=30},{P=15},{AC=M4-12 (2 pcs.)},{PF=98.1\{10.0\}},{SFDG=4200~4700},{M=4.000},{L=12.000},{PPATH=hxcc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT1
部分(1)材质
ⁿ/ₐ
ST1
部分(1)表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
部分(2)材质
ⁿ/ₐ
ST2
部分 (2)表面处理
ⁿ/ₐ
HR
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
MPF
磁极-正面
ⁿ/ₐ
MPB
磁极-背面
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
AC
附件-不锈钢平头螺栓
ⁿ/ₐ
PF
吸引力
[N{kgf}]
SFDG
表面磁通密度 高斯
[G]
HXCR8
HXCR8
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
8
4
6.4
3.2
5.5
3.0
0.6
15
8
M2.5-8 (2 个)
17.6{1.8}
4000~4300
HXCR10
HXCR10
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
10
5
8.0
4.0
6.5
3.5
0.8
20
10
M3-10 (2 个)
39.2{4.0}
4200~4700
HXCR12
HXCR12
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
12
6
9.6
4.8
6.5
3.5
1.0
25
12
M3-10 (2 个)
68.6{7.0}
4200~4700
HXCR15
HXCR15
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
15
6
12.6
4.8
9.0
4.8
1.0
30
15
M4-12 (2 个)
98.1{10.0}
4200~4700
HXCR20
HXCR20
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
20
7
17.2
5.6
11.0
5.8
1.2
40
20
M5-15 (2 个)
230.5{23.5}
4200~4700
HXCR25
HXCR25
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
25
8
21.2
6.2
13.0
7.0
1.6
50
30
M6-16 (2 个)
294.2{30.0}
4200~4700
HXCR28
HXCR28
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
28
8
24.2
6.2
13.0
7.0
1.6
50
30
M6-16 (2 个)
327.1{36.0}
4200~4700
HXCR30
HXCR30
SPHC
镀镍
钕磁铁
镀镍
80
N
S
30
8
26.2
6.2
13.0
7.0
1.6
50
30
M6-16 (2 个)
363.4{40.0}
4200~4700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表