BOX-CBSST - (盒装销售) 短头内六角螺栓-不锈钢型
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/box_cbsst.prj},{NB=BOX-CBSST4-6},{MAT=302HQ Stainless Steel},{SC=A2-50},{M=4},{L=6},{L0=6,8,10,12,16,20},{MP=4x0.7},{PITCH=0.700},{A=7.0},{E=2.8},{B=2.5},{TT=2.3},{EE=1.4},{RR=0.2 or More},{RR1=0.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
TT
T
[mm]
EE
e 最大
[mm]
RR
r
[mm]
PCS
每盒个数
ⁿ/ₐ
BOX-CBSST3-6
BOX-CBSST3-6
302HQ不锈钢
A2-50
3
3x0.5
5.5
2.0
2.0
1.5
1.0
0.1以上
1盒1000个装
BOX-CBSST4-6
BOX-CBSST4-6
302HQ不锈钢
A2-50
4
4x0.7
7.0
2.8
2.5
2.3
1.4
0.2以上
1盒1000个装
BOX-CBSST5-8
BOX-CBSST5-8
302HQ不锈钢
A2-50
5
5x0.8
8.5
3.5
3.0
2.7
1.6
0.2以上
1盒500个装
BOX-CBSST6-8
BOX-CBSST6-8
302HQ不锈钢
A2-50
6
6x1.0
10.0
4.0
4.0
3.0
2.0
0.25以上
1盒500个装
BOX-CBSST8-10
BOX-CBSST8-10
302HQ不锈钢
A2-50
8
8x1.25
13.0
5.0
5.0
3.8
2.5
0.4以上
1盒300个装
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表