SL-SFXLA, SH-SFXLA, SHD-SFXLA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - For Tension, Retaining Ring Groove - Stepped, Thread Length Fixed
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxla_asmtab.prj},{NB=SL-SFXLA17-5-F10-G5},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{Y=5},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=18},{P=12},{M=M12},{B=22},{C=27.5},{DD=16.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=fxla/fxla_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d 基准尺寸
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
X
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
SL-SFXLA6-5-F5-G5
SL-SFXLA6-5-F5-G5
SL-SFXLA
6
6
9
6
M6
8
10
11.5
5.0
+0.075/0
0.70
2
0
0
SL-SFXLA8-5-F5-G5
SL-SFXLA8-5-F5-G5
SL-SFXLA
8
8
12
8
M8
10
12
13.9
7.0
+0.090/0
0.90
3
0
0
SL-SFXLA10-5-F5-G5
SL-SFXLA10-5-F5-G5
SL-SFXLA
10
10
15
10
M10
13
14
16.2
9.6
0/-0.090
1.15
3
0
0
SL-SFXLA12-5-F10-G5
SL-SFXLA12-5-F10-G5
SL-SFXLA
12
12
18
12
M12
15
17
19.6
11.5
0/-0.110
1.15
3
0
0
SL-SFXLA13-5-F10-G5
SL-SFXLA13-5-F10-G5
SL-SFXLA
13
13
18
12
M12
16
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXLA15-5-F10-G5
SL-SFXLA15-5-F10-G5
SL-SFXLA
15
15
18
12
M12
18
19
21.9
14.3
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXLA16-5-F10-G5
SL-SFXLA16-5-F10-G5
SL-SFXLA
16
16
18
12
M12
19
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXLA17-5-F10-G5
SL-SFXLA17-5-F10-G5
SL-SFXLA
17
17
18
12
M12
20
22
27.5
16.2
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXLA18-5-F10-G5
SL-SFXLA18-5-F10-G5
SL-SFXLA
18
18
18
12
M12
21
24
27.7
17.0
0/-0.110
1.35
4
0
0
SL-SFXLA20-5-F10-G5
SL-SFXLA20-5-F10-G5
SL-SFXLA
20
20
30
20
M20
24
27
31.2
19.0
0/-0.210
1.35
4
0
0
SL-SFXLA20A-5-F10-G5
SL-SFXLA20A-5-F10-G5
SL-SFXLA
20A
20
30
16
M16
24
27
31.2
19.0
0/-0.210
1.35
4
0
0
SL-SFXLA22-5-F10-G5
SL-SFXLA22-5-F10-G5
SL-SFXLA
22
22
30
20
M20
26
27
31.2
21.0
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXLA22A-5-F10-G5
SL-SFXLA22A-5-F10-G5
SL-SFXLA
22A
22
30
16
M16
26
27
31.2
21.0
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXLA25-5-F10-G5
SL-SFXLA25-5-F10-G5
SL-SFXLA
25
25
30
20
M20
29
30
34.6
23.9
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXLA25A-5-F10-G5
SL-SFXLA25A-5-F10-G5
SL-SFXLA
25A
25
30
16
M16
29
30
34.6
23.9
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXLA30-5-F10-G5
SL-SFXLA30-5-F10-G5
SL-SFXLA
30
30
30
20
M20
34
36
41.6
28.6
0/-0.210
1.65
5
0
0
SL-SFXLA30A-5-F10-G5
SL-SFXLA30A-5-F10-G5
SL-SFXLA
30A
30
30
16
M16
34
36
41.6
28.6
0/-0.210
1.65
5
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表