SL-SFXAB, SH-SFXAB, SHD-SFXAB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Standard, Tapped End - Thread Length Fixed
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxab.prj},{NB=SL-SFXAB16-2-F17-MA6},{MAT=2},{ST=-},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{MA=6},{NVAL=[12:24/1]},{H=21},{W=18},{M=M12},{MUSE=12},{ALT2=},{FTG=2.25},{FTR=0.60},{FTF=9.95}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
SL-SFXAB6-2-F10-MA3
SL-SFXAB6-2-F10-MA3
SL-SFXAB
6
6
-0.004/-0.012
±0.1
10
8
M6
SL-SFXAB6A-2-F10-MA3
SL-SFXAB6A-2-F10-MA3
SL-SFXAB
6A
6
-0.004/-0.012
±0.1
14
12
M6
SL-SFXAB8-2-F12-MA4
SL-SFXAB8-2-F12-MA4
SL-SFXAB
8
8
-0.005/-0.014
±0.1
12
10
M8
SL-SFXAB8A-2-F12-MA4
SL-SFXAB8A-2-F12-MA4
SL-SFXAB
8A
8
-0.005/-0.014
±0.1
16
14
M8
SL-SFXAB10-2-F12-MA4
SL-SFXAB10-2-F12-MA4
SL-SFXAB
10
10
-0.005/-0.014
±0.1
15
13
M10
SL-SFXAB10A-2-F12-MA4
SL-SFXAB10A-2-F12-MA4
SL-SFXAB
10A
10
-0.005/-0.014
±0.1
20
17
M10
SL-SFXAB12-2-F15-MA5
SL-SFXAB12-2-F15-MA5
SL-SFXAB
12
12
-0.006/-0.017
±0.1
17
14
M12
SL-SFXAB13-2-F15-MA5
SL-SFXAB13-2-F15-MA5
SL-SFXAB
13
13
-0.006/-0.017
±0.1
18
15
M12
SL-SFXAB15-2-F17-MA6
SL-SFXAB15-2-F17-MA6
SL-SFXAB
15
15
-0.006/-0.017
±0.1
20
17
M12
SL-SFXAB16-2-F17-MA6
SL-SFXAB16-2-F17-MA6
SL-SFXAB
16
16
-0.006/-0.017
±0.1
21
18
M12
SL-SFXAB17-2-F17-MA6
SL-SFXAB17-2-F17-MA6
SL-SFXAB
17
17
-0.006/-0.017
±0.1
22
19
M12
SL-SFXAB18-2-F17-MA6
SL-SFXAB18-2-F17-MA6
SL-SFXAB
18
18
-0.006/-0.017
±0.1
23
20
M12
SL-SFXAB20-4-F15-MA6
SL-SFXAB20-4-F15-MA6
SL-SFXAB
20
20
-0.007/-0.020
±0.1
26
24
M20
SL-SFXAB20A-4-F15-MA6
SL-SFXAB20A-4-F15-MA6
SL-SFXAB
20A
20
-0.007/-0.020
±0.1
26
24
M16
SL-SFXAB22-4-F15-MA6
SL-SFXAB22-4-F15-MA6
SL-SFXAB
22
22
-0.007/-0.020
±0.1
28
24
M20
SL-SFXAB22A-4-F15-MA6
SL-SFXAB22A-4-F15-MA6
SL-SFXAB
22A
22
-0.007/-0.020
±0.1
28
24
M16
SL-SFXAB25-4-F20-MA8
SL-SFXAB25-4-F20-MA8
SL-SFXAB
25
25
-0.007/-0.020
±0.1
31
27
M20
SL-SFXAB25A-4-F20-MA8
SL-SFXAB25A-4-F20-MA8
SL-SFXAB
25A
25
-0.007/-0.020
±0.1
31
27
M16
SL-SFXAB30-4-F20-MA8
SL-SFXAB30-4-F20-MA8
SL-SFXAB
30
30
-0.007/-0.020
±0.1
36
32
M20
SL-SFXAB30A-4-F20-MA8
SL-SFXAB30A-4-F20-MA8
SL-SFXAB
30A
30
-0.007/-0.020
±0.1
36
32
M16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表