FXJC, PFXJC, SFXJC - 悬臂销-螺栓安装-台阶型/螺帽固定型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxjc.prj},{NB=FXJC16-7-F17-MA10},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{ALT3=},{APC=16.000},{Y=7},{ALT1=},{F=17},{MA=10},{ALT4=},{MSC=0},{M=M10},{M1=10},{MDEPT=25.000},{V=19},{H=21},{W=18},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
FXJC6-7-F5-MA4
FXJC6-7-F5-MA4
6
6
-0.004/-0.012
M3
8
10
8
FXJC6A-7-F5-MA4
FXJC6A-7-F5-MA4
6A
6
-0.004/-0.012
M3
12
14
12
FXJC8-7-F5-MA5
FXJC8-7-F5-MA5
8
8
-0.005/-0.014
M4
10
12
10
FXJC8A-7-F5-MA5
FXJC8A-7-F5-MA5
8A
8
-0.005/-0.014
M4
14
16
14
FXJC10-7-F9-MA6
FXJC10-7-F9-MA6
10
10
-0.005/-0.014
M6
13
15
13
FXJC10A-7-F9-MA6
FXJC10A-7-F9-MA6
10A
10
-0.005/-0.014
M6
18
20
17
FXJC12-7-F13-MA6
FXJC12-7-F13-MA6
12
12
-0.006/-0.017
M8
15
17
14
FXJC13-7-F13-MA6
FXJC13-7-F13-MA6
13
13
-0.006/-0.017
M8
16
18
15
FXJC15-7-F17-MA10
FXJC15-7-F17-MA10
15
15
-0.006/-0.017
M10
18
20
17
FXJC16-7-F17-MA10
FXJC16-7-F17-MA10
16
16
-0.006/-0.017
M10
19
21
18
FXJC17-7-F17-MA10
FXJC17-7-F17-MA10
17
17
-0.006/-0.017
M10
20
23
20
FXJC18-7-F17-MA10
FXJC18-7-F17-MA10
18
18
-0.006/-0.017
M10
21
23
20
FXJC20-7-F23-MA10
FXJC20-7-F23-MA10
20
20
-0.007/-0.020
M12
24
26
24
FXJC20A-7-F13-MA10
FXJC20A-7-F13-MA10
20A
20
-0.007/-0.020
M8
24
26
24
FXJC22-7-F23-MA10
FXJC22-7-F23-MA10
22
22
-0.007/-0.020
M12
26
28
26
FXJC22A-7-F13-MA10
FXJC22A-7-F13-MA10
22A
22
-0.007/-0.020
M8
26
28
26
FXJC25-7-F30-MA16
FXJC25-7-F30-MA16
25
25
-0.007/-0.020
M16
29
31
27
FXJC25A-7-F23-MA10
FXJC25A-7-F23-MA10
25A
25
-0.007/-0.020
M12
29
31
27
FXJC30-7-F38-MA20
FXJC30-7-F38-MA20
30
30
-0.007/-0.020
M20
34
36
32
FXJC30A-7-F30-MA16
FXJC30A-7-F30-MA16
30A
30
-0.007/-0.020
M16
34
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表