FXCB, PFXCB, SFXCB - 悬臂销-嵌入型-螺纹长度标准/螺栓固定型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxcb.prj},{NB=FXCB16-2-F17-G5-MA6},{TS=1},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{G=5},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M111=12.000},{MPITCH=1.750},{H=21},{W=18},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
P
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
FXCB6-2-F10-G5-MA3
FXCB6-2-F10-G5-MA3
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
10
8
FXCB6A-2-F10-G5-MA3
FXCB6A-2-F10-G5-MA3
6A
6
-0.004/-0.012
6
M6
14
12
FXCB8-2-F12-G5-MA4
FXCB8-2-F12-G5-MA4
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
12
10
FXCB8A-2-F12-G5-MA4
FXCB8A-2-F12-G5-MA4
8A
8
-0.005/-0.014
8
M8
16
14
FXCB10-2-F12-G5-MA4
FXCB10-2-F12-G5-MA4
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
15
13
FXCB10A-2-F12-G5-MA4
FXCB10A-2-F12-G5-MA4
10A
10
-0.005/-0.014
10
M10
20
17
FXCB12-2-F15-G5-MA5
FXCB12-2-F15-G5-MA5
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
17
14
FXCB13-2-F15-G5-MA5
FXCB13-2-F15-G5-MA5
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
18
15
FXCB15-2-F17-G5-MA6
FXCB15-2-F17-G5-MA6
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
20
17
FXCB16-2-F17-G5-MA6
FXCB16-2-F17-G5-MA6
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
21
18
FXCB17-2-F17-G5-MA6
FXCB17-2-F17-G5-MA6
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
23
20
FXCB18-2-F17-G5-MA6
FXCB18-2-F17-G5-MA6
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
23
20
FXCB20-4-F15-G5-MA6
FXCB20-4-F15-G5-MA6
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
26
24
FXCB20A-4-F15-G5-MA6
FXCB20A-4-F15-G5-MA6
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
26
24
FXCB22-4-F15-G5-MA6
FXCB22-4-F15-G5-MA6
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
28
25
FXCB22A-4-F15-G5-MA6
FXCB22A-4-F15-G5-MA6
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
28
25
FXCB25-4-F20-G5-MA8
FXCB25-4-F20-G5-MA8
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
31
27
FXCB25A-4-F20-G5-MA8
FXCB25A-4-F20-G5-MA8
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
31
27
FXCB30-4-F20-G5-MA8
FXCB30-4-F20-G5-MA8
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
36
32
FXCB30A-4-F20-G5-MA8
FXCB30A-4-F20-G5-MA8
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表