KCLS, KCLHS, PKCLS, PKCLHS, GKCLS, KCLSS, KCLSHS, GKCLSHS - 轴径公差可选型铰链销-S形(止动螺丝固定型)
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/kcls.prj},{NB=KCLSM13-15.0-F0-E1},{MAT=S45C},{HARD=1},{ST=BO},{TS=M},{D=13},{L=15.0},{F=0},{E=1},{N=1.0},{ALT1=},{M3D=4},{MDEPT=14},{MPITCH=0.70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
[mm]
M
M粗牙
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
KCLSM3-5.0-F0-E1
KCLSM3-5.0-F0-E1
3
+0.008/+0.002
0.5
0
0
KCLSM4-5.0-F0-E1
KCLSM4-5.0-F0-E1
4
+0.012/+0.004
0.5
0
0
KCLSM5-10.0-F0-E1
KCLSM5-10.0-F0-E1
5
+0.012/+0.004
0.5
0
0
KCLSM6-10.0-F0-E1
KCLSM6-10.0-F0-E1
6
+0.012/+0.004
1.0
0
0
KCLSM8-10.0-F0-E1
KCLSM8-10.0-F0-E1
8
+0.015/+0.006
1.0
0
0
KCLSM10-15.0-F0-E1
KCLSM10-15.0-F0-E1
10
+0.015/+0.006
1.0
0
0
KCLSM12-15.0-F0-E1
KCLSM12-15.0-F0-E1
12
+0.018/+0.007
1.0
0
0
KCLSM13-15.0-F0-E1
KCLSM13-15.0-F0-E1
13
+0.018/+0.007
1.0
0
0
KCLSM14-15.0-F0-E1
KCLSM14-15.0-F0-E1
14
+0.018/+0.007
1.0
0
0
KCLSM15-15.0-F0-E1
KCLSM15-15.0-F0-E1
15
+0.018/+0.007
1.0
0
0
KCLSM16-20.0-F0-E1
KCLSM16-20.0-F0-E1
16
+0.018/+0.007
2.0
0
0
KCLSM17-20.0-F0-E1
KCLSM17-20.0-F0-E1
17
+0.018/+0.007
2.0
0
0
KCLSM18-20.0-F0-E1
KCLSM18-20.0-F0-E1
18
+0.018/+0.007
2.0
0
0
KCLSM20-20.0-F0-E1
KCLSM20-20.0-F0-E1
20
+0.021/+0.008
2.0
0
0
KCLSM22-20.0-F0-E1
KCLSM22-20.0-F0-E1
22
+0.021/+0.008
2.0
0
0
KCLSM25-20.0-F0-E1
KCLSM25-20.0-F0-E1
25
+0.021/+0.008
2.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表