FXFAT, PFXFAT, SFXFAT - Cantilever Pins-thin flange type- Retaining Ring Type - Round type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxfat_asmtab.prj},{NB=FXFAT13-9-F10},{TS=1},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=13},{D=13},{Y=9},{F=10},{V=16},{H=38},{MM1=M5},{M111=5},{PCD=29},{DD=12.4},{MM=1.15},{NN=4},{R=2.0},{ALT3=},{RRING=13},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=fxfat/fxfat_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d tolerance
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
R
R processing
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXFAT6-6-F5
FXFAT6-6-F5
FXFAT
6
6
8
26
3.5
M4
19
5.0
0.70
2
1.5
0
FXFAT6A-6-F5
FXFAT6A-6-F5
FXFAT
6A
6
8
32
3.5
M4
23
5.0
0.70
2
1.5
0
FXFAT8-7-F5
FXFAT8-7-F5
FXFAT
8
8
10
28
4.0
M4
21
7.0
0.90
3
2.0
0
FXFAT8A-8-F5
FXFAT8A-8-F5
FXFAT
8A
8
10
36
4.5
M5
26
7.0
0.90
3
2.0
0
FXFAT10-8-F5
FXFAT10-8-F5
FXFAT
10
10
13
32
4.5
M4
25
9.6
1.15
3
2.0
0
FXFAT10A-8-F5
FXFAT10A-8-F5
FXFAT
10A
10
13
40
4.5
M5
30
9.6
1.15
3
2.0
0
FXFAT12-9-F10
FXFAT12-9-F10
FXFAT
12
12
15
36
5.0
M5
28
11.5
1.15
4
2.0
0
FXFAT13-9-F10
FXFAT13-9-F10
FXFAT
13
13
16
38
5.0
M5
29
12.4
1.15
4
2.0
0
FXFAT15-9-F10
FXFAT15-9-F10
FXFAT
15
15
18
40
5.0
M5
31
14.3
1.15
4
2.0
0
FXFAT16-9-F10
FXFAT16-9-F10
FXFAT
16
16
19
42
5.0
M5
33
15.2
1.15
4
2.0
0
FXFAT17-9-F10
FXFAT17-9-F10
FXFAT
17
17
20
44
5.0
M5
34
16.2
1.15
4
2.0
0
FXFAT18-9-F10
FXFAT18-9-F10
FXFAT
18
18
21
46
5.0
M5
36
17.0
1.35
4
2.0
0
FXFAT20-12-F10
FXFAT20-12-F10
FXFAT
20
20
24
50
7.0
M6
40
19.0
1.35
4
3.0
0
FXFAT22-12-F10
FXFAT22-12-F10
FXFAT
22
22
26
52
7.0
M6
42
21.0
1.35
5
3.0
0
FXFAT25-12-F10
FXFAT25-12-F10
FXFAT
25
25
29
55
7.0
M6
45
23.9
1.35
5
3.0
0
FXFAT30-14-F10
FXFAT30-14-F10
FXFAT
30
30
34
65
9.0
M8
54
28.6
1.65
5
4.0
0
FXFAT35-14-F10
FXFAT35-14-F10
FXFAT
35
35
39
70
9.0
M8
59
33.0
1.65
5
4.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表