FXAAR, PFXAAR, SFXAAR, HFXAAR, FXNAAR, PFXNAAR, SFXNAAR - Cantilever Shafts - Standard, Retaining Ring Groove -Hexagon Socket Type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxaar_asmtab.prj},{NB=FXAAR12-2-F5},{TS=1},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{Y=2},{F=5},{N=0},{NVAL=[12:24/1]},{H=17},{W=14},{M=M12},{MUSE=12.000},{DD=11.5},{MM=1.15},{NN=4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{GG=2.25},{RR=0.60},{FF=9.950},{RRING=12},{PPATH=fxaar/fxaar_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M (Coarse)
ⁿ/ₐ
DD
d Reference Dimension
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
B1
[mm]
LL1
l1
[mm]
FXAAR6-2-F5
FXAAR6-2-F5
FXAAR
6
6
10
8
M6
5.0
0.70
2
3
3.0
FXAAR6A-2-F5
FXAAR6A-2-F5
FXAAR
6A
6
14
12
M6
5.0
0.70
2
3
3.0
FXAAR8-2-F5
FXAAR8-2-F5
FXAAR
8
8
12
10
M8
7.0
0.90
3
4
4.0
FXAAR8A-2-F5
FXAAR8A-2-F5
FXAAR
8A
8
16
14
M8
7.0
0.90
3
4
4.0
FXAAR10-2-F5
FXAAR10-2-F5
FXAAR
10
10
15
13
M10
9.6
1.15
3
5
5.0
FXAAR10A-2-F5
FXAAR10A-2-F5
FXAAR
10A
10
20
17
M10
9.6
1.15
3
5
5.0
FXAAR12-2-F5
FXAAR12-2-F5
FXAAR
12
12
17
14
M12
11.5
1.15
4
6
5.5
FXAAR15-2-F5
FXAAR15-2-F5
FXAAR
15
15
20
17
M12
14.3
1.15
4
8
6.0
FXAAR17-2-F5
FXAAR17-2-F5
FXAAR
17
17
22
19
M12
16.2
1.15
4
10
8.0
FXAAR20-4-F5
FXAAR20-4-F5
FXAAR
20
20
26
24
M20
19.0
1.35
4
10
8.0
FXAAR20A-4-F5
FXAAR20A-4-F5
FXAAR
20A
20
26
24
M16
19.0
1.35
4
10
8.0
FXAAR25-4-F5
FXAAR25-4-F5
FXAAR
25
25
31
27
M20
23.9
1.35
5
10
8.0
FXAAR25A-4-F5
FXAAR25A-4-F5
FXAAR
25A
25
31
27
M16
23.9
1.35
5
10
8.0
FXAAR30-4-F5
FXAAR30-4-F5
FXAAR
30
30
36
32
M20
28.6
1.65
5
10
8.0
FXAAR30A-4-F5
FXAAR30A-4-F5
FXAAR
30A
30
36
32
M16
28.6
1.65
5
10
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FXAA, PFXAA, SFXAA, HFXAA - 悬臂销-标准型-螺纹长度标准/带扣环沟槽型
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表