FXAA, PFXAA, SFXAA, HFXAA - 悬臂销-标准型-螺纹长度标准/带扣环沟槽型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxaa_asmtab.prj},{NB=FXAA12-2-F10},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{NVAL=[12:24/1]},{H=17},{W=14},{M=M12},{MUSE=12.000},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{FTG1=2.25},{FTR1=0.60},{FTF1=9.950},{PPATH=fxaa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
FXAA3-2-F3
FXAA3-2-F3
-
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXAA3A-2-F3
FXAA3A-2-F3
-
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXAA4-2-F3
FXAA4-2-F3
-
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXAA4A-2-F3
FXAA4A-2-F3
-
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXAA5-2-F3
FXAA5-2-F3
-
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXAA5A-2-F3
FXAA5A-2-F3
-
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXAA6-2-F5
FXAA6-2-F5
-
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXAA6A-2-F5
FXAA6A-2-F5
-
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXAA8-2-F5
FXAA8-2-F5
-
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXAA8A-2-F5
FXAA8A-2-F5
-
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXAA10-2-F5
FXAA10-2-F5
-
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
15
13
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXAA10A-2-F5
FXAA10A-2-F5
-
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
20
17
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXAA12-2-F10
FXAA12-2-F10
-
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
17
14
M12
11.5
0/-0.110
1.15
4
FXAA13-2-F10
FXAA13-2-F10
-
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
18
15
M12
12.4
0/-0.110
1.15
4
FXAA15-2-F10
FXAA15-2-F10
-
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
20
17
M12
14.3
0/-0.110
1.15
4
FXAA16-2-F10
FXAA16-2-F10
-
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
21
18
M12
15.2
0/-0.110
1.15
4
FXAA17-2-F10
FXAA17-2-F10
-
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
22
19
M12
16.2
0/-0.110
1.15
4
FXAA18-2-F10
FXAA18-2-F10
-
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
23
20
M12
17.0
0/-0.110
1.35
4
FXAA20-4-F10
FXAA20-4-F10
-
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
24
M20
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXAA20A-4-F10
FXAA20A-4-F10
-
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
24
M16
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXAA22-4-F10
FXAA22-4-F10
-
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
28
24
M20
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXAA22A-4-F10
FXAA22A-4-F10
-
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
28
24
M16
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXAA25-4-F10
FXAA25-4-F10
-
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
31
27
M20
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXAA25A-4-F10
FXAA25A-4-F10
-
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
31
27
M16
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXAA30-4-F10
FXAA30-4-F10
-
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
36
32
M20
28.6
0/-0.210
1.65
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表