CLBDG, CLBDGH, SCLBDG - 精密铰链销 带肩型 L尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/clbdg_asmtab.prj},{NB=CLBDG6-15},{MAT=S45C},{HARD=1},{AC=Standard Nut (1 Pc.)},{D=6},{L=15},{L1=15,16,18,20,22,24,25,30},{ALT4=},{A=10},{B=8},{ALT3=},{TC=0.0},{T=5},{ALT2=},{MC=0},{M=M5},{M1=5},{ALT1=},{FC=0},{F=9},{UU=5.8},{NN=1.5},{PPATH=clbdg/clbdg_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
F
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
NUT
螺帽
ⁿ/ₐ
CLBDG4-10
CLBDG4-10
四氧化三铁保护膜
标准螺帽(1个)
4
7
5
3
M3
6
3.9
1.5
M3x0.5
CLBDG5-10
CLBDG5-10
四氧化三铁保护膜
标准螺帽(1个)
5
9
7
4
M4
6
4.9
1.5
M4x0.7
CLBDG6-15
CLBDG6-15
四氧化三铁保护膜
标准螺帽(1个)
6
10
8
5
M5
9
5.8
1.5
M5x0.8
CLBDG8-15
CLBDG8-15
四氧化三铁保护膜
标准螺帽(1个)
8
13
10
5
M6
9
7.8
1.5
M6x1.0
CLBDG10-18
CLBDG10-18
四氧化三铁保护膜
标准螺帽(1个)
10
16
13
5
M8
12
9.8
1.5
M8x1.25
CLBDG12-22
CLBDG12-22
四氧化三铁保护膜
标准螺帽(1个)
12
18
14
5
M10
16
11.8
1.5
M10x1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表