B6 - 深沟滚珠轴承 -开放型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b6000.prj},{NB=B6209},{MAT=52100 Bearing Steel},{BN=6209},{DD=45},{D=85},{B=19},{AA=0.50526},{RR=1.1},{CR=32.50},{COR=20.40},{DSMIN=51.5},{DSMAX=55.50},{DDHH=78.5},{R=1.0},{MASS=398}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
DSMIN
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DSMAX
安装尺寸 DS(最大)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
ⁿ/ₐ
MASS
重量(参考)
[g]
B6700
B6700
SUJ2
6700
10
15
3
0.2
0.85
0.43
10.4
11.21
14.2
0.2
2
B6800
B6800
SUJ2
6800
10
19
5
0.3
1.83
0.93
12.0
12.50
17.0
0.3
5
B6900
B6900
SUJ2
6900
10
22
6
0.3
2.70
1.27
12.0
13.00
20.0
0.3
9
B6000
B6000
SUJ2
6000
10
26
8
0.3
4.55
1.96
12.0
13.50
24.0
0.3
19
B6200
B6200
SUJ2
6200
10
30
9
0.6
5.10
2.39
14.0
16.00
26.0
0.6
32
B6300
B6300
SUJ2
6300
10
35
11
0.6
8.20
3.50
14.0
17.00
31.0
0.6
53
B6701
B6701
SUJ2
6701
12
18
4
0.2
0.92
0.53
12.4
13.86
16.7
0.2
3
B6801
B6801
SUJ2
6801
12
21
5
0.3
1.92
1.04
14.0
14.50
19.0
0.3
6
B6901
B6901
SUJ2
6901
12
24
6
0.3
2.89
1.46
14.0
15.00
22.0
0.3
11
B6001
B6001
SUJ2
6001
12
28
8
0.3
5.10
2.39
14.0
16.00
26.0
0.3
21
B6201
B6201
SUJ2
6201
12
32
10
0.6
6.10
2.75
16.0
17.00
28.0
0.6
37
B6301
B6301
SUJ2
6301
12
37
12
1.0
9.70
4.20
17.0
18.50
32.0
1.0
60
B6702
B6702
SUJ2
6702
15
21
4
0.2
0.93
0.58
15.4
16.86
19.7
0.2
4
B6802
B6802
SUJ2
6802
15
24
5
0.3
2.08
1.26
17.0
17.50
22.0
0.3
7
B6902
B6902
SUJ2
6902
15
28
7
0.3
3.65
2.00
17.0
17.50
26.0
0.3
16
B6002
B6002
SUJ2
6002
15
32
9
0.3
5.60
2.83
17.0
19.00
30.0
0.3
30
B6202
B6202
SUJ2
6202
15
35
11
0.6
7.75
3.60
19.0
20.00
31.0
0.6
45
B6302
B6302
SUJ2
6302
15
42
13
1.0
11.40
5.45
20.0
23.00
37.0
1.0
82
B6703
B6703
SUJ2
6703
17
23
4
0.2
1.00
0.66
18.6
18.80
21.4
0.2
2.5
B6803
B6803
SUJ2
6803
17
26
5
0.3
2.23
1.46
19.0
19.50
24.0
0.3
8
B6903
B6903
SUJ2
6903
17
30
7
0.3
4.65
2.58
19.0
20.00
28.0
0.3
18
B6003
B6003
SUJ2
6003
17
35
10
0.3
6.80
3.35
19.0
21.00
33.0
0.3
39
B6203
B6203
SUJ2
6203
17
40
12
0.6
9.60
4.60
21.0
23.00
36.0
0.6
66
B6303
B6303
SUJ2
6303
17
47
14
1.0
13.50
6.55
22.0
25.00
42.0
1.0
115
B6704
B6704
SUJ2
6704
20
27
4
0.2
1.40
0.72
20.4
22.36
25.5
0.2
6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表