Modèle MA A9-H100 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie pas 12,7mm(1/2") pour courroie largeur 25,4mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/ma_a9h100.prj},{NB=michaud_chailly_A9-27H100-1610},{REF=A9-27H100-1610},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=5F},{DENTS=27},{MOYEU=1610},{ALESAGE=42},{D2=115},{D3=109.15},{D4=107.78},{D5=0},{D6=85.0},{L1=25},{L2=32},{L3=7.0},{KG=1.35},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=TL 27 H 100},{CNSORDERNO=22100027},{MAT=St},{N=323},{I=99.0},{TYPE=16F},{PPATH=ma_a9_h/ma_a9h_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Alésage maxi du moyeu
[mm]
D2
Df
[mm]
D3
dp
[mm]
D4
de
[mm]
D5
Dm
[mm]
D6
Di
[mm]
L1
L
[mm]
L2
F
[mm]
L3
R
[mm]
KG
[kg]
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A9-16H100...
A9-16H100-1108
Acier
5F
16
1108
28
71
64.68
63.31
0
45.0
22
31
9.0
0.42
WWW
Michaud Chailly A9-18H100...
A9-18H100-1210
Acier
5F
18
1210
32
79
72.77
71.39
0
52.0
25
31
6.0
0.49
WWW
Michaud Chailly A9-19H100...
A9-19H100-1210
Acier
5F
19
1210
32
83
76.81
75.44
0
56.0
25
31
6.0
0.62
WWW
Michaud Chailly A9-20H100...
A9-20H100-1210
Acier
5F
20
1210
32
87
80.85
79.48
0
60.0
25
31
6.0
0.73
WWW
Michaud Chailly A9-21H100...
A9-21H100-1210
Acier
5F
21
1210
32
91
84.89
83.52
0
64.0
25
32
7.0
0.80
WWW
Michaud Chailly A9-22H100...
A9-22H100-1210
Acier
5F
22
1210
32
93
88.94
87.56
0
67.0
25
32
7.0
0.94
WWW
Michaud Chailly A9-23H100...
A9-23H100-1610
Acier
5F
23
1610
42
97
92.98
91.61
0
82.0
25
32
7.0
0.97
WWW
Michaud Chailly A9-24H100...
A9-24H100-1610
Acier
5F
24
1610
42
103
97.02
95.65
0
73.5
25
32
7.0
1.05
WWW
Michaud Chailly A9-25H100...
A9-25H100-1610
Acier
5F
25
1610
42
106
101.06
99.69
0
77.0
25
32
7.0
1.10
WWW
Michaud Chailly A9-26H100...
A9-26H100-1610
Acier
5F
26
1610
42
111
105.11
103.73
0
82.0
25
32
7.0
1.20
WWW
Michaud Chailly A9-27H100...
A9-27H100-1610
Acier
5F
27
1610
42
115
109.15
107.78
0
85.0
25
32
7.0
1.35
WWW
Michaud Chailly A9-28H100...
A9-28H100-1610
Acier
5F
28
1610
42
119
113.19
111.82
0
90.5
25
32
7.0
1.50
WWW
Michaud Chailly A9-30H100...
A9-30H100-1610
Acier
5F
30
1610
42
127
121.28
119.90
0
98.0
25
32
7.0
1.78
WWW
Michaud Chailly A9-32H100...
A9-32H100-1610
Acier
5WF
32
1610
42
135
129.36
127.99
90
106.0
25
32
7.0
2.05
WWW
Michaud Chailly A9-36H100...
A9-36H100-1610
Acier
5WF
36
1610
42
152
145.53
144.16
92
121.0
25
32
7.0
2.80
WWW
Michaud Chailly A9-40H100...
A9-40H100-1610
Acier
5WF
40
1610
42
168
161.70
160.33
92
138.0
25
32
7.0
3.65
WWW
Michaud Chailly A9-44H100...
A9-44H100-2012
Acier
3WF
44
2012
50
184
177.87
176.50
106
152.0
32
32
0.0
3.86
WWW
Michaud Chailly A9-48H100...
A9-48H100-2012
Acier
3WF
48
2012
50
200
194.04
192.67
106
169.0
32
32
0.0
4.20
WWW
Michaud Chailly A9-60H100...
A9-60H100-2012
Fonte
9A
60
2012
50
0
242.55
241.18
106
223.0
32
34
1.0
3.76
WWW
Michaud Chailly A9-72H100...
A9-72H100-2012
Fonte
9A
72
2012
50
0
291.06
289.69
106
270.0
32
34
1.0
4.88
WWW
Michaud Chailly A9-84H100...
A9-84H100-2012
Fonte
9A
84
2012
50
0
339.57
338.20
106
318.0
32
34
1.0
6.12
WWW
Michaud Chailly A9-96H100...
A9-96H100-2517
Fonte
9A
96
2517
60
0
388.08
386.71
119
366.0
45
34
5.5
7.95
WWW
Michaud Chailly A9-120H10...
A9-120H100-2517
Fonte
9A
120
2517
60
0
485.10
483.73
119
462.0
45
34
5.5
10.05
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表