您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-295 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 1,25 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM H
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_h/a1_295.prj},{NB=michaud_chailly_A1-295-24-1},{ARTNR=29402400},{WST=Delrin weiß},{M=1.25},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=24},{B1=10.0},{DA=32.50},{D=30.00},{NL=10},{NDD=20},{B=8},{MD=73.0},{GEW=12.700},{REF=A1-295-24-1},{ND=24},{D1=8},{D2=32.5},{D3=20},{L1=10},{COUPLE=0.73},{POIDS=0.0127},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-295-10...
A1-295-10-1
10
5
15.0
10
8
0.14
0.0021
Michaud Chailly A1-295-12...
A1-295-12-1
12
5
17.5
10
10
0.19
0.0030
Michaud Chailly A1-295-14...
A1-295-14-1
14
5
20.0
12
10
0.25
0.0043
Michaud Chailly A1-295-15...
A1-295-15-1
15
8
21.2
15
10
0.28
0.0047
Michaud Chailly A1-295-18...
A1-295-18-1
18
8
25.0
15
10
0.41
0.0064
Michaud Chailly A1-295-20...
A1-295-20-1
20
8
27.5
15
10
0.52
0.0078
Michaud Chailly A1-295-24...
A1-295-24-1
24
8
32.5
20
10
0.73
0.0127
Michaud Chailly A1-295-25...
A1-295-25-1
25
8
33.8
20
10
0.81
0.0133
Michaud Chailly A1-295-30...
A1-295-30-1
30
8
40.0
20
10
1.25
0.0184
Michaud Chailly A1-295-32...
A1-295-32-1
32
8
42.5
20
10
1.45
0.0204
Michaud Chailly A1-295-35...
A1-295-35-1
35
8
46.2
20
10
1.79
0.0238
Michaud Chailly A1-295-36...
A1-295-36-1
36
8
47.5
20
10
1.92
0.0249
Michaud Chailly A1-295-38...
A1-295-38-1
38
8
50.0
20
10
2.18
0.0277
Michaud Chailly A1-295-40...
A1-295-40-1
40
8
52.5
20
10
2.46
0.0302
Michaud Chailly A1-295-50...
A1-295-50-1
50
8
65.0
20
10
3.83
0.0456
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-325 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 2,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-315 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 1,5 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-575 - Crémaillère en POM H - Module 0,5 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-30 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,25 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-294 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 1,25 - Largeur de...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-314 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 1,5 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
ZSH 1.5 - Engrenage hélicoïdal à axes parallèles - Plastique usiné - Module...
HPC
17.02.2022
Ground Helical Gears (KHG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
RE - Couronne à bord simple externe
HepcoMotion
08.11.2023
ZSH 1 - Engrenage hélicoïdal à axes parallèles - Plastique usiné - Module 1...
HPC
17.02.2022
Ground Helical Gears (KHG-E)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
Plastic Spur Gears (PSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Helical Racks (ZSTP-E)
KHK KOHARA GEAR
16.03.2022
Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表