您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-253 - Roue cylindrique droite en laiton - Module 0,3 - Largeur denture 2mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite laiton
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_laiton/a1_253.prj},{NB=michaud_chailly_A1-253-12-2},{REF=A1-253-12-2},{MAT=Laiton},{M=0.3},{FORM=Sans moyeu},{NBR=12},{D1=1.5},{D2=4.2},{D3=0},{L1=3},{B=2},{CP=0.18},{INFOS=INFOTEXTE},{D=3.600},{G=0.200},{VERS=2.000},{INFO1=a1_253.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
CP
Couple
[Ncm]
Michaud Chailly A1-253-40...
A1-253-40-1
Laiton
0.3
Avec moyeu
40
3.0
12.6
10
3
2
1.85
Michaud Chailly A1-253-50...
A1-253-50-1
Laiton
0.3
Avec moyeu
50
3.0
15.6
10
5
2
3.00
Michaud Chailly A1-253-60...
A1-253-60-1
Laiton
0.3
Avec moyeu
60
3.0
18.6
10
5
2
4.50
Michaud Chailly A1-253-80...
A1-253-80-1
Laiton
0.3
Avec moyeu
80
3.0
24.6
15
5
2
8.50
Michaud Chailly A1-253-10...
A1-253-100-1
Laiton
0.3
Avec moyeu
100
3.0
30.6
15
5
2
14.00
Michaud Chailly A1-253-12...
A1-253-120-1
Laiton
0.3
Avec moyeu
120
3.0
36.6
15
5
2
21.00
Michaud Chailly A1-253-10...
A1-253-10-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
10
1.0
3.6
0
3
2
0.14
Michaud Chailly A1-253-12...
A1-253-12-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
12
1.5
4.2
0
3
2
0.18
Michaud Chailly A1-253-14...
A1-253-14-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
14
2.0
4.8
0
3
2
0.23
Michaud Chailly A1-253-15...
A1-253-15-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
15
2.0
5.1
0
3
2
0.25
Michaud Chailly A1-253-16...
A1-253-16-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
16
2.0
5.4
0
3
2
0.27
Michaud Chailly A1-253-18...
A1-253-18-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
18
2.0
6.0
0
3
2
0.36
Michaud Chailly A1-253-20...
A1-253-20-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
20
2.0
6.6
0
3
2
0.40
Michaud Chailly A1-253-22...
A1-253-22-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
22
2.0
7.2
0
3
2
0.49
Michaud Chailly A1-253-24...
A1-253-24-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
24
2.0
7.8
0
3
2
0.60
Michaud Chailly A1-253-25...
A1-253-25-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
25
2.0
8.1
0
3
2
0.65
Michaud Chailly A1-253-30...
A1-253-30-2
Laiton
0.3
Sans moyeu
30
2.0
9.6
0
3
2
1.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-26 - Roue cylindrique droite en acier - Module 0,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-263 - Roue cylindrique droite en laiton - Module 0,5 - Largeur de...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-283 - Roue cylindrique droite en laiton - Module 1 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-273 - Roue cylindrique droite en laiton - Module 0,7 - Largeur de...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-573 - Crémaillère en laiton - Module 0,3 à 1
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-276 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 0,...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-262 - Roues dentée intérieurement en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-340 - Roue cylindrique droite en inox - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 23500 - Vis sans tête à six pans creux à bout conique - ISO 4027 DIN...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
MAE-KDS-STBR-A - Vis de rupture à billes forme A
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M0.3-MS58 - Engrenages cylindriques en laiton MS58, avec moyeu d'u...
MÄDLER
25.04.2024
Modèle A1-282 - Roues dentée intérieurement en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-286 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 1 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-15 - Engrenage conique en acier - Module 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表