Modèle A1-16 - Engrenage conique en acier - Module 2,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_acier/a1_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-16-15-2},{MAT=Acier},{M=2.5},{RAP=2 : 1},{NBR=15},{D1=10},{D2=42.2},{D3=30},{D4=37.5},{B=17},{L1=15.4},{L2=33.3},{L3=55},{L4=31},{L5=18.6},{CP=3.4},{G=0.160},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_16.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CP
Couple
[Nm]
G
[kg]
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-1
Acier
2.5
10
43.7
30
40.0
11
10.0
23.8
35
21
16.8
2.6
0.120
Michaud Chailly A1-16-18-...
A1-16-18-1
Acier
2.5
10
48.7
30
45.0
12
10.0
25.0
38
22
17.4
3.6
0.150
Michaud Chailly A1-16-20-...
A1-16-20-1
Acier
2.5
10
53.7
35
50.0
14
10.0
25.9
40
22
16.9
4.9
0.210
Michaud Chailly A1-16-22-...
A1-16-22-1
Acier
2.5
10
58.7
30
55.0
15
10.0
27.1
43
24
17.3
6.3
0.240
Michaud Chailly A1-16-25-...
A1-16-25-1
Acier
2.5
15
66.2
45
62.5
17
10.0
28.8
47
25
17.6
9.3
0.370
Michaud Chailly A1-16-30-...
A1-16-30-1
Acier
2.5
15
78.7
50
75.0
20
12.0
32.7
55
29
19.3
16.3
0.560
Michaud Chailly A1-16-40-...
A1-16-40-1
Acier
2.5
25
103.6
60
100.0
20
14.0
35.4
70
31
21.8
33.6
1.100
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-6
Acier
2.5
10
44.3
30
40.0
14
11.6
28.2
45
26
16.4
3.3
0.150
Michaud Chailly A1-16-24-...
A1-16-24-6
Acier
2.5
10
62.9
30
60.0
14
12.0
29.4
40
26
22.1
3.3
0.300
Michaud Chailly A1-16-20-...
A1-16-20-6
Acier
2.5
10
54.3
30
50.0
18
10.0
30.2
52
27
16.0
6.8
0.230
Michaud Chailly A1-16-30-...
A1-16-30-6
Acier
2.5
15
77.9
50
75.0
18
14.0
31.1
45
27
22.2
6.8
0.550
Michaud Chailly A1-16-15-...
A1-16-15-2
Acier
2.5
10
42.2
30
37.5
17
15.4
33.3
55
31
18.6
3.4
0.160
Michaud Chailly A1-16-30-...
A1-16-30-2
Acier
2.5
15
77.3
50
75.0
17
10.0
28.1
38
24
21.6
3.4
0.530
Michaud Chailly A1-16-20-...
A1-16-20-2
Acier
2.5
10
54.6
30
50.0
20
14.0
36.6
68
34
19.2
4.3
0.280
Michaud Chailly A1-16-40-...
A1-16-40-2
Acier
2.5
25
102.3
60
100.0
20
15.0
33.3
48
29
25.3
4.3
0.970
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-7
Acier
2.5
10
44.8
30
40.0
20
13.0
34.1
65
32
15.9
5.0
0.180
Michaud Chailly A1-16-40-...
A1-16-40-7
Acier
2.5
25
101.9
60
100.0
20
15.0
33.8
45
29
27.4
5.0
1.000
Michaud Chailly A1-16-18-...
A1-16-18-7
Acier
2.5
10
49.8
30
45.0
20
15.6
37.9
75
36
19.7
7.1
0.240
Michaud Chailly A1-16-45-...
A1-16-45-7
Acier
2.5
25
114.4
70
112.5
20
15.0
33.4
47
28
26.9
7.1
1.200
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-3
Acier
2.5
10
44.9
30
40.0
20
15.0
36.5
77
34
17.8
5.6
0.200
Michaud Chailly A1-16-48-...
A1-16-48-3
Acier
2.5
25
121.6
80
120.0
20
15.0
33.9
46
29
28.5
5.6
1.600
Michaud Chailly A1-16-16-...
A1-16-16-8
Acier
2.5
10
44.9
30
40.0
20
16.5
37.7
88
36
18.7
6.0
0.220
Michaud Chailly A1-16-56-...
A1-16-56-8
Acier
2.5
25
141.4
80
140.0
20
18.0
37.2
50
32
32.4
6.0
2.300
Michaud Chailly A1-16-15-...
A1-16-15-4
Acier
2.5
10
42.5
30
37.5
20
16.0
36.8
92
35
17.6
5.3
0.190
Michaud Chailly A1-16-60-...
A1-16-60-4
Acier
2.5
25
151.2
80
150.0
20
18.0
37.8
50
33
33.8
5.3
2.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-17 - Engrenage conique en acier - Module 3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-230 - Engrenage conique en inox - Module 1,0 à 4,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-14 - Engrenage conique en acier - Module 1,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-34 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
22432 - Engrenages coniques en plastique, rapport 1:1 traités par pulvérisa...
norelem
26.06.2024
PCS 62 - Pignon à Chaîne DIN 10B-1 - Acier - Pas 5/8" - Diam. Rouleau 10.16...
HPC
03.08.2023
22430 - Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée, ang...
norelem
26.06.2024
Modèle A1-36 - Roue cylindrique droite en acier - Module 5 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-512 - Manchon expansible ETP-MINI
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-18 - Engrenage conique en acier - Module 4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-KRS-SPV-1.5:1-ST - Roues coniques en acier avec denture hélicoïdale, ra...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
Couples Coniques type ''A'' rapport 1:2 module 2 - Couples Coniques à dentu...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表