Modèle A5-13 - Accouplement élastique TSA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_13.prj},{NB=michaud_chailly A5-13-70 Sans usinage + A5-13-70 Sans usinage + A5-121- 70 (0-0)},{REF=A5-13-70},{FL=Flector F2 Pb 72},{USIG=Sans usinage},{D1G=0},{USID=Sans usinage},{D1D=0},{F1=A5-121- 70},{F2=A5-122- 70},{D1=6:32},{D2=70},{D3=55},{D4=26.0},{L1=100},{L2=38.5},{L3=31.5},{L4=18},{L5=2.5},{CNF1=16},{CMF1=48},{CNF2=55},{CMF2=160},{VT=7000},{D1X=32},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF1
Référence Flector F2
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNF1
Couple nominal (Flector Pb 72)
[Nm]
CMF1
Couple maxi (Flector Pb 72)
[Nm]
CNF2
Couple nominal (Flector VkR)
[Nm]
CMF2
Couple maxi (Flector VkR)
[Nm]
VT
Vitesse maxi pour 30 m/s
[min-1]
D1X
[mm]
Michaud Chailly A5-13-30
A5-121- 30
30
22
10.0
35
11.0
7.5
10
1.5
1.93
5.79
3.92
11.77
16000
12
Michaud Chailly A5-13-40
A5-121- 40
40
32
13.0
50
17.0
13.0
12
2.0
4.25
12.75
8.83
26.48
12000
18
Michaud Chailly A5-13-50
A5-121- 50
50
42
19.0
75
29.5
23.5
12
2.0
4
12
15
40
9500
24
Michaud Chailly A5-13-70
A5-121- 70
70
55
26.0
100
38.5
31.5
18
2.5
16
48
55
160
7000
32
Michaud Chailly A5-13-85
A5-121- 85
85
70
38.0
110
43.0
35.0
18
3.0
24
72
75
225
5500
38
Michaud Chailly A5-13-100
A5-121-100
105
80
42.0
125
49.0
37.5
20
3.5
40
120
130
390
4500
42
Michaud Chailly A5-13-125
A5-121-125
126
90
54.0
145
56.0
44.0
25
4.0
70
210
250
750
3750
48
Michaud Chailly A5-13-145
A5-121-145
145
100
66.0
160
60.5
53.5
30
4.5
120
360
400
1200
3000
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表