您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle H21-CPFA - Vérin simple effet compact femelle ISO 21287
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins simple effet
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/h21_simple_effet/h21_cpfa.prj},{NB=michaud_chailly_H21-32-20-CPFA_-_-_0_-_0_-_-_-},{DIA=32},{COURSE=20},{L1=47.0},{L2=32.5},{L4=50.0},{L5=44},{L6=8.2},{L8=26.0},{L9=5.0},{H1=6.0},{H2=6.0},{D2=12},{D3=9},{D4=9},{S1=10},{HUB1=20.000},{V=2.000},{A=19.000},{AF=16.000},{AF3=14.000},{AF5=14.000},{B1=10.000},{G=15.000},{T21=2.100},{T21Q=2.600},{T3=2.600},{T4=3.300},{WH=6.000},{G1=0.265},{G2=0.030},{G3=0.060},{G4=0.009},{REF=H21-32-20-CPFA},{D1=1/8},{D5=M6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=536418},{TYP=AEN-32},{TH=I},{THC='A','I'},{ED=P-A},{Q1='-','Q'},{K21=0,[1-20]},{K5A='-','-','M10','M10','M12','M12'},{K5I='-','-','M6','M6'},{K5AQ='-','-','M10','M10'},{K5IQ='-','-'},{WR=-},{Q=-},{K2=0},{K5=-},{K8=0},{K10=-},{S6=-},{TL=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
piston
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
S1
h13
[mm]
Michaud Chailly H21-12-5-...
H21-12-5-CPFA
12
5
27.5
16.0
39.2
35
6.0
17.0
3.5
2.0
0.0
M5
6
6
9
M4
5
Michaud Chailly H21-12-10...
H21-12-10-CPFA
12
10
27.5
16.0
39.2
35
6.0
17.0
3.5
2.0
0.0
M5
6
6
9
M4
5
Michaud Chailly H21-16-5-...
H21-16-5-CPFA
16
5
29.0
18.0
39.7
35
6.0
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
7
Michaud Chailly H21-16-10...
H21-16-10-CPFA
16
10
29.0
18.0
39.7
35
6.0
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
7
Michaud Chailly H21-16-15...
H21-16-15-CPFA
16
15
29.0
18.0
39.7
35
6.0
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
7
Michaud Chailly H21-16-20...
H21-16-20-CPFA
16
20
29.0
18.0
39.7
35
6.0
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
7
Michaud Chailly H21-16-25...
H21-16-25-CPFA
16
25
29.0
18.0
39.7
35
6.0
17.0
3.5
2.6
2.6
M5
8
6
9
M4
7
Michaud Chailly H21-20-5-...
H21-20-5-CPFA
20
5
35.5
22.0
42.5
37
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-20-10...
H21-20-10-CPFA
20
10
35.5
22.0
42.5
37
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-20-15...
H21-20-15-CPFA
20
15
35.5
22.0
42.5
37
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-20-20...
H21-20-20-CPFA
20
20
35.5
22.0
42.5
37
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-20-25...
H21-20-25-CPFA
20
25
35.5
22.0
42.5
37
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-25-5-...
H21-25-5-CPFA
25
5
39.5
26.0
44.5
39
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-25-10...
H21-25-10-CPFA
25
10
39.5
26.0
44.5
39
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-25-15...
H21-25-15-CPFA
25
15
39.5
26.0
44.5
39
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-25-20...
H21-25-20-CPFA
25
20
39.5
26.0
44.5
39
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-25-25...
H21-25-25-CPFA
25
25
39.5
26.0
44.5
39
6.0
19.5
5.0
2.6
2.6
M5
10
9
9
M5
9
Michaud Chailly H21-32-5-...
H21-32-5-CPFA
32
5
47.0
32.5
50.0
44
8.2
26.0
5.0
6.0
6.0
1/8
12
9
9
M6
10
Michaud Chailly H21-32-10...
H21-32-10-CPFA
32
10
47.0
32.5
50.0
44
8.2
26.0
5.0
6.0
6.0
1/8
12
9
9
M6
10
Michaud Chailly H21-32-15...
H21-32-15-CPFA
32
15
47.0
32.5
50.0
44
8.2
26.0
5.0
6.0
6.0
1/8
12
9
9
M6
10
Michaud Chailly H21-32-20...
H21-32-20-CPFA
32
20
47.0
32.5
50.0
44
8.2
26.0
5.0
6.0
6.0
1/8
12
9
9
M6
10
Michaud Chailly H21-32-25...
H21-32-25-CPFA
32
25
47.0
32.5
50.0
44
8.2
26.0
5.0
6.0
6.0
1/8
12
9
9
M6
10
Michaud Chailly H21-40-5-...
H21-40-5-CPFA
40
5
54.5
38.0
51.1
45
8.2
26.0
5.0
8.0
8.0
1/8
12
9
9
M6
10
Michaud Chailly H21-40-10...
H21-40-10-CPFA
40
10
54.5
38.0
51.1
45
8.2
26.0
5.0
8.0
8.0
1/8
12
9
9
M6
10
Michaud Chailly H21-40-15...
H21-40-15-CPFA
40
15
54.5
38.0
51.1
45
8.2
26.0
5.0
8.0
8.0
1/8
12
9
9
M6
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle H21-C32 - Vérin simple effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H22-P31AS - Vérin double effet profilé ISO 6431/15552
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B92-PATKS-PPAS - Palier applique tandem - Avec 2 joints et regraissa...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle A1-580 - Crémaillère ronde en inox - Module 1 à 4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle H22-CPMA - Vérin double effet compact tige filetée ISO 21287
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
ADN - Vérin compact
Festo
25.06.2024
Modèle B2-CPMRX - Crémaillère à pas métrique ronde à denture droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
ISO 21287 - Vérins compacts ISO 21287
AIRWORK
18.05.2023
RB - Amortisseur de chocs hydraulique
SMC
28.09.2023
JE - Compact cylinder
CHELIC
24.07.2020
HMCV50CA, HMCV50CB - Friction roller conveyor
Misumi
07.06.2021
BVAPT4, BVAPC4, BVAST4, BVASC4, BVART4 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
Misumi
23.01.2024
Modèle H72-EC - Soufflette standard avec embout coudé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AB5 - Flasque orientable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
13.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表