Modèle B2-RA - Boitiers graisseur pour rails en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ra.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RA 15900 041},{REF=B2-RA 15},{CODE=900 041},{TAILLE=15},{L1=81},{L2=26.5},{L3=71},{L4=12},{L5=4.5},{H1=7.5},{H2=31},{H2X=30.500},{V1=M 4X18},{COUPLE=2.9},{INFOS=INFOTEXTE},{LX1=4.750},{LX2=14.500},{LX3=5.500},{LX4=69.000},{LX5=57.000},{LX6=61.000},{LT=58.500},{R1=10.000},{R2=8.500},{H=19.250},{ROR=5.000},{LI=44.800},{HX1=5.460},{HX2=7.660},{ENTR=12.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TAILLE
Taille
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
V1
Vis utiliser pour la fixation du boîtier DIN 912 8.8
[mm]
COUPLE
Couple de serrage V1
[Nm]
Michaud Chailly B2-RA 10
B2-RA 10
900 040
10
70
23.5
60
12
4.5
7.5
26
M 4X18
2.9
Michaud Chailly B2-RA 15
B2-RA 15
900 041
15
81
26.5
71
12
4.5
7.5
31
M 4X18
2.9
Michaud Chailly B2-RA 20
B2-RA 20
900 042
20
96
34.5
84
12
5.5
7.5
36
M 5X20
5
Michaud Chailly B2-RA 25
B2-RA 25
900 043
25
112
44.0
99
15
6.5
8.5
43
M 6X25
8.6
Michaud Chailly B2-RA 35
B2-RA 35
900 044
35
141
63.5
128
15
6.5
8.5
58
M 6X25
8.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle B2-RAL - Boitiers graisseur pour rails plat
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-FR - Galet de guidage en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-WR - Pignons arbre pour rails crémaillères
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-PFA - Pignon feutre lubrificateur sur axe
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-FS - Rail de guidage en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-MR - Pignons pour rails crémaillères
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-SPE - Brides excentrique de fixation pour galets
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-LS - Rail de guidage plat
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle 23201 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle B2-CXX-3080-PP - Chariot pour guidage à galets inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表