Modèle B3-01 - Glissière à billes à course 75%
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire jusqu'à 50 kg
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_50/b3_01.prj},{NB=michaud_chailly_B3-01-18_course_0},{REF=B3-01-18},{L=457.2},{C=328.0},{CX=0},{L1=203.2},{L2=304.8},{L3=406.4},{L4=212.7},{L5=301.6},{L6=412.7},{L7=425.4},{CH=41},{PPATH=assemblage/b3_01_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=39020.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L
Longueur de glissière
[mm]
C
Course +/- 3.2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CH
Charge maxi par paire
[kg]
Michaud Chailly B3-01-12
B3-01-12
304.8
226.5
152.4
254.0
149.2
260.3
273.0
49
Michaud Chailly B3-01-14
B3-01-14
355.6
277.0
203.2
304.8
200.0
311.2
323.9
47
Michaud Chailly B3-01-16
B3-01-16
406.4
302.5
254.0
355.6
250.8
361.9
374.6
43
Michaud Chailly B3-01-18
B3-01-18
457.2
328.0
203.2
304.8
406.4
212.7
301.6
412.7
425.4
41
Michaud Chailly B3-01-20
B3-01-20
508.0
379.0
228.6
355.6
457.2
238.1
352.4
463.5
476.2
37
Michaud Chailly B3-01-22
B3-01-22
558.8
404.0
254.0
406.4
508.0
263.5
403.2
514.3
527.0
34
Michaud Chailly B3-01-24
B3-01-24
609.6
429.5
279.4
457.2
558.8
288.9
454.0
565.1
577.8
30
Michaud Chailly B3-01-26
B3-01-26
660.4
480.5
304.8
508.0
609.6
314.3
504.8
615.9
628.6
27
Michaud Chailly B3-01-28
B3-01-28
711.2
505.5
330.2
558.8
660.4
339.7
555.6
666.7
679.4
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表