Modèle C1-14 - Rotule radiale tout inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Rotules radiales
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/radiales/c1_14.prj},{NB=michaud_chailly_C1-14-14},{IDNR=},{BD=G 14-D..},{D=14},{B=19},{C=13.50},{DK=25.4},{TS=72},{TD=43.0},{ALPHA=15},{GEW=0.090},{DIN=12240-1 Dimension series K},{ECCN=84833080},{D11=16.8},{D22=28},{PPATH=c1_12_14/c1_14_asmtpl.prj},{INFO=Infotext},{REF=C1-14-14},{D1=14},{D2=28},{D3=25.4},{D4=16.8},{L1=19},{L2=13.5},{CO=72},{A=15},{POIDS=0.09},{INFOS=INFOTEXT},{WSVIS=Edelstahl buntmetallfrei},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
CO
Co
[kN]
A
a
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-14-6
C1-14-6
6
16
12.7
8.9
9
6.75
18
13
0.01
Michaud Chailly C1-14-8
C1-14-8
8
19
15.8
10.3
12
9
30
13
0.02
Michaud Chailly C1-14-10
C1-14-10
10
22
19.0
12.9
14
10.5
42
13
0.03
Michaud Chailly C1-14-12
C1-14-12
12
26
22.2
15.4
16
12
56
13
0.07
Michaud Chailly C1-14-14
C1-14-14
14
28
25.4
16.8
19
13.5
72
15
0.09
Michaud Chailly C1-14-16
C1-14-16
16
32
28.5
19.3
21
15
90
15
0.1
Michaud Chailly C1-14-18
C1-14-18
18
35
31.7
21.8
23
13.5
110
15
0.13
Michaud Chailly C1-14-20
C1-14-20
20
40
34.9
24.3
25
18
132
15
0.18
Michaud Chailly C1-14-22
C1-14-22
22
42
38.1
25.8
28
20
160
15
0.21
Michaud Chailly C1-14-25
C1-14-25
25
47
42.8
29.5
31
22
198
15
0.3
Michaud Chailly C1-14-30
C1-14-30
30
55
50.8
34.8
37
25
267
15
0.43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表