lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHWENK-ZAPF-BEF-V-H - 耳轴安装件,材料为灰铸铁,螺钉为镀锌钢
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/schwenkzabef_vo_o_hi.prj},{NB=81001340},{ARTNR=81001340},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Befestigung: Grauguss, Schrauben: Stahl verzinkt},{ZD=40},{DD=35},{L1=20},{L3=10},{R=1.6},{DTD=16},{TL=16},{TM=63},{UW1=55},{GEW=380},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
DD
ØD - H11
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DTD
ØTD - e9
[mm]
TL
[mm]
TM
TM h14
[mm]
UW1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81001332
81001332
Grauguss
紧固。灰铸铁,螺丝:镀锌钢
32
30
16
8
1.0
12
12
50
50
200
84129080
81001340
81001340
Grauguss
紧固。灰铸铁,螺丝:镀锌钢
40
35
20
10
1.6
16
16
63
55
380
84129080
81001350
81001350
Grauguss
紧固。灰铸铁,螺丝:镀锌钢
50
40
24
12
1.6
16
16
75
65
600
84129080
81001363
81001363
Grauguss
紧固。灰铸铁,螺丝:镀锌钢
63
45
24
12
1.6
20
20
90
75
1100
84129080
81001380
81001380
Grauguss
紧固。灰铸铁,螺丝:镀锌钢
80
45
28
14
1.6
20
20
110
100
1900
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表