Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DM-STÜTZE-HMD/I - 蜗杆减速电机HMD/I的扭矩支架
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
HMD-1型蜗轮蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_hmd-1/drehmomentst_hmd-1.prj},{NB=43804500},{ARTNR=43804500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{GR=045},{AUSF=Drehmomentstütze für HMD/I zum Nachrüsten},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech verzinkt},{A=100},{C1=118},{D=50},{E=65},{F=7},{G=4},{H=8.2},{I=4},{SCHR=4 x M6},{GEW=0.21},{SA=4},{SG=6},{SGA=M6},{B=40},{C=158},{CTN=84834025},{DG1=0},{DG2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
GR
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
SCHR
螺钉 - 数量 x 尺寸
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
DG1
[mm]
DG2
[mm]
43803500
43803500
030
Drehmomentstütze für HMD/...
Stahl verzinkt
镀锌钢板
100
118
50
65
7
4
8.2
4
4 x M6
0.21
84834025
0
0
43804500
43804500
045
Drehmomentstütze für HMD/...
Stahl verzinkt
镀锌钢板
100
118
50
65
7
4
8.2
4
4 x M6
0.21
84834025
0
0
43805500
43805500
050
Drehmomentstütze für HMD/...
Stahl verzinkt
镀锌钢板
100
118
68
94
7
4
8.2
4
4 x M6
0.26
84834025
0
0
43806500
43806500
063
Drehmomentstütze für HMD/...
Stahl verzinkt
镀锌钢板
150
180
75
90
9
20
11.0
6
4 x M8
0.70
84834025
40
50
43808500
43808500
085
Drehmomentstütze für HMD/...
Stahl verzinkt
镀锌钢板
200
240
110
130
11
25
21.0
6
4 x M10
1.44
84834025
50
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表