Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LA-SFL - SFL型线性推杆12V-24V
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
直线驱动
linearantriebe_sfl
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/linearantriebe_sfl/lia_hg_sfl.prj},{NB=47520104},{ARTNR=47520104},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT= Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium},{AUSF=Linearantriebe (Hubgeräte) SFL 12 V - 24 V, ohne Hall-IC},{F=400},{I=3.6},{F12V=600},{V12V=20.0},{ED12V=50},{F24V=800},{V24V=40.0},{ED24V=30},{UES=12:1},{HI=8.0},{GEW=500},{CTN=85011099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
F
F nominal 1) - 标称提升力
[N]
I
I标称2) - 标称电流
[A]
F12V
F max 3) / 12伏操作 - 最大提升力
[N]
V12V
V 4) / 12伏运行-空载速度
[mm/s]
ED12V
ED 5) - 12伏操作 - 最大占空比
[%]
F24V
F max 3) / 24伏操作 - 最大提升力
[N]
V24V
V 4) / 24伏运行 - 空载速度
[mm/s]
ED24V
ED 5) / 24伏操作-最大占空比
[%]
UES
i - 传动比
ⁿ/ₐ
HI
每个行程的霍尔脉冲数
[Impuls/mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
47520101
47520101
多种材料产品
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24...
1000
1
-
-
-
1700
5.0
70
50:1
33.3
500
85011099
47520102
47520102
多种材料产品
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24...
1200
3.2
600
5.0
50
2100
10.0
30
50:1
33.3
500
85011099
47520103
47520103
多种材料产品
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24...
400 (200)*
1.5 (0.95)*
300
8.6
80
700
18.5
50
12:1
8.0
500
85011099
47520104
47520104
多种材料产品
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24...
400
3.6
600
20.0
50
800
40.0
30
12:1
8.0
500
85011099
47520111
47520111
多种材料产品
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24...
1000
1
-
-
-
1700
5.0
70
50:1
33.3
500
85011099
47520112
47520112
多种材料产品
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24...
1200
3.2
600
5.0
50
2100
10.0
30
50:1
33.3
500
85011099
47520113
47520113
多种材料产品
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24...
400 (200)*
1.5 (0.95)*
300
8.6
80
700
18.5
50
12:1
8.0
500
85011099
47520114
47520114
多种材料产品
电机:镀锌钢。齿轮箱:铝
直线驱动器(起重装置)类型SFL 12V – 24...
400
3.6
600
20.0
50
800
40.0
30
12:1
8.0
500
85011099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表