lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SLE-FF-LOSLS-VN - 轴承座单元FF,用于非定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_losls_ff_vn.prj},{NB=64201615-FF15},{ARTNR=64201615},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=FF15},{D=15},{L=17},{H=9},{F=8},{DG6=40},{A=63},{LK=50},{B=52},{D4=5.2},{D5=9.5},{T=5.4},{GEW=0.20},{LD3=18.2},{LD4=28.9},{LD6=32},{LB=9},{LR=0.3},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
DG6
D - g6
[mm]
A
[mm]
LK
Lk
[mm]
B
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
T
t
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64201606
64201606
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,球轴承:滚动轴承钢,带防护罩/密封圈...
FF 06
6
10
6
4
22
36
28
28
3.4
6.0
3.3
0.04
84832000
64201610
64201610
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,球轴承:滚动轴承钢,带防护罩/密封圈...
FF10
8
12
7
5
28
43
35
35
3.4
6.0
3.3
0.07
84832000
64201612
64201612
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,球轴承:滚动轴承钢,带防护罩/密封圈...
FF12
10
15
7
8
34
52
42
42
4.2
8.0
4.4
0.11
84832000
64201615
64201615
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,球轴承:滚动轴承钢,带防护罩/密封圈...
FF15
15
17
9
8
40
63
50
52
5.2
9.5
5.4
0.20
84832000
64201617
64201617
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,球轴承:滚动轴承钢,带防护罩/密封圈...
FF17
17
20
11
9
50
77
62
61
6.6
11.0
8.6
0.35
84832000
64201620
64201620
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,球轴承:滚动轴承钢,带防护罩/密封圈...
FF 20
20
20
11
9
57
85
70
68
6.3
11.0
6.5
0.27
84832000
64201625
64201625
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,球轴承:滚动轴承钢,带防护罩/密封圈...
FF 25
25
24
14
10
63
98
80
79
8.7
14.0
8.6
0.67
84832000
64201630
64201630
Stal niklowana
外壳:镀镍钢,球轴承:滚动轴承钢,带防护罩/密封圈...
FF 30
30
27
18
9
75
117
95
93
10.7
17.5
8.0
1.07
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表