lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-TOK-STBL - 夹具 TOK, 钢质光亮
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具 TOK
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsatz_tok/spannsatz_tok_stbl.prj},{NB=61550319},{ARTNR=61550319},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{AUSF=A},{D=19},{D1=35},{L=36},{L1=27},{T=235},{FAX=24.8},{PW=213},{PN=125},{SW=36},{TA=161},{GEW=189},{PPATH=spannsatz_tok_stbl_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SW
SW* - 需要狭窄的开口扳手
[mm]
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61550305
61550305
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
5
14
19
15
10
4.0
264
97
14
10
18
84879059
61550306
61550306
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
6
14
19
15
12
4.0
220
96
14
10
17
84879059
61550307
61550307
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
7
16
22
17
20
5.8
205
91
16
17
26
84879059
61550308
61550308
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
8
16
22
17
23
5.8
180
91
16
17
24
84879059
61550309
61550309
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
9
20
24
19
43
9.7
246
115
22
35
47
84879059
61550310
61550310
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
10
20
24
19
48
9.7
221
115
22
35
44
84879059
61550311
61550311
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
11
22
24
19
59
10.8
225
117
22
44
51
84879059
61550312
61550312
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
12
22
24
19
65
10.9
207
117
22
44
48
84879059
61550314
61550314
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
14
26
28
22
93
13.3
179
99
27
65
81
84879059
61550315
61550315
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
15
26
28
22
99
13.3
167
99
27
65
75
84879059
61550316
61550316
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
16
26
28
22
106
13.3
156
99
27
65
71
84879059
61550317
61550317
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
17
32
34
26
163
19.2
187
108
32
110
149
84879059
61550318
61550318
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
18
35
36
27
223
24.8
224
125
36
161
197
84879059
61550319
61550319
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
19
35
36
27
235
24.8
213
125
36
161
189
84879059
61550320
61550320
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
20
35
36
27
248
24.8
202
125
36
161
182
84879059
61550322
61550322
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
22
42
41
30
349
31.7
197
111
46
250
343
84879059
61550324
61550324
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
24
42
41
30
381
31.7
181
111
46
250
322
84879059
61550325
61550325
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
25
42
41
30
397
31.7
174
111
46
250
310
84879059
61550328
61550328
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
28
47
44
33
565
40.3
174
110
50
355
403
84879059
61550330
61550330
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
30
47
44
33
605
40.3
163
110
50
355
375
84879059
61550332
61550332
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
32
55
51
38
764
47.7
166
102
55
490
626
84879059
61550335
61550335
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
35
55
51
38
836
47.7
152
102
55
490
566
84879059
61550338
61550338
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
38
62
58
43
1140
60.2
155
108
65
700
897
84879059
61550340
61550340
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
40
62
58
43
1329
66.5
147
108
65
800
842
84879059
61550342
61550342
钢
钢制,明亮
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
A
42
65
63
48
1375
67.0
140
98
65
800
959
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表