Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PERMA-AKSCHR - 永久性激活螺钉
MÄDLER
驱动元件
润滑器
Perma 物品和 Stauffer 树丛
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/perma_u_staufferbuchsen/ak_schr_f_perma.prj},{NB=68051003},{ARTNR=68051003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT= Glasfaserverstärkte Polyamid PA GF},{TYP=3},{SCHM=3 Monate},{FB=grün},{SAM0=8},{SAM10=5},{SAM20=3},{SAM30=2},{SAM40=1},{GEW=5},{CTN=84798997}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
SCHM
润滑油交付时间
ⁿ/ₐ
FB
颜色
ⁿ/ₐ
SAM0
0°C 时以月为单位分配润滑油
[°C]
SAM10
润滑油分配月数(+10°C 时
[°C]
SAM20
润滑油分配月数(+20°C 时
[°C]
SAM30
润滑油分配月数(+30°C 时
[°C]
SAM40
润滑油分配月数(+40°C 时
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68051001
68051001
黄色塑料
玻璃纤维增强的聚酰胺PA GF
1
1个月
黄色
4
2
1
0.8
0.6
5
84798997
68051003
68051003
绿色塑料
玻璃纤维增强的聚酰胺PA GF
3
3个月
绿色
8
5
3
2
1
5
84798997
68051006
68051006
塑料红色
玻璃纤维增强的聚酰胺PA GF
6
6个月
红色
15
8
6
3
2
5
84798997
68051012
68051012
灰色塑料
玻璃纤维增强的聚酰胺PA GF
12
12个月
灰色
>18
18
12
6
3
5
84798997
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表