Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SP-BOX-GR3 - 链条张紧器SPANN-BOX®尺寸0
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/spann_box_0.prj},{NB=0_14040126},{ARTNR=14040126},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: thermoplastischem Kunststoff, Kettengleiter: ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW, Schrauben/Feder: Edelstahl},{AUSF=Größe 0 - mit niedriger Spannkraft (Low)},{DINISO=10 B-2},{TL=5/8 x 3/8\"},{SPW=0},{SPK=58 - 32},{GEW=135},{B=25},{XB1=9.65},{XB2=13.28},{XPT=16.59},{H=94},{H1=58},{H2=134},{XLH=14.7},{XLD=10.16},{TYP=6},{PPATH=spann_box0_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
TL
沥青
[Zoll]
SPK
夹紧力
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14040101
14040101
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有低夹持力(低)。
≤ 06 B-1
3/8 x 7/32"
58 - 32
130
84879090
14040105
14040105
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有低夹持力(低)。
08 B-1
1/2 x 5716"
58 - 32
130
84879090
14040105*
14040105*
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有低夹持力(低)。
10 B-1
5/8 x 3/8"
58 - 32
135
84879090
14040107
14040107
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有低夹持力(低)。
12 B-1
3/4 x 7/16"
58 - 32
135
84879090
14040121
14040121
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有低夹持力(低)。
06 B-2
3/8 x 7/32"
58 - 32
130
84879090
14040125
14040125
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有低夹持力(低)。
08 B-2
1/2 x 5716"
58 - 32
130
84879090
14040126
14040126
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有低夹持力(低)。
10 B-2
5/8 x 3/8"
58 - 32
135
84879090
14040201
14040201
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有高张力(高)。
≤ 06 B-1
3/8 x 7/32"
132 - 60
130
84879090
14040205
14040205
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有高张力(高)。
08 B-1
1/2 x 5716"
132 - 60
130
84879090
14040205*
14040205*
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有高张力(高)。
10 B-1
5/8 x 3/8"
132 - 60
135
84879090
14040207
14040207
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有高张力(高)。
12 B-1
3/4 x 7/16"
132 - 60
135
84879090
14040221
14040221
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有高张力(高)。
06 B-2
3/8 x 7/32"
132 - 60
130
84879090
14040225
14040225
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有高张力(高)。
08 B-2
1/2 x 5716"
132 - 60
130
84879090
14040226
14040226
多种材料产品
外壳:热塑性塑料,链条滑块:超高分子量聚乙烯PE-...
尺寸0-具有高张力(高)。
10 B-2
5/8 x 3/8"
132 - 60
135
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表