Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-PREMIUM-RF - 类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187) 标准的不锈钢单排滚子链, Premium
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187) 标准的不锈钢单排滚子链, Premium
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_premium_rf_diniso606/e-rk_premium_rf_iso606.prj},{NB=10599000P},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10599000P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A)},{HW=-},{BZ=Premium-Einfach-Rollenkette ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Edelstahl rostfrei},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=10.95},{P=12.700},{B1=7.75},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=16.8},{B7=3.9},{BK=0.48},{GEW=0.70},{H3=11.80},{TN=bo_e-rk_premium_rf_12.7x7.75},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_premium_rf_iso606_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
B2
b2 - 内部宽度
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B4
B4------过铆钉
[mm]
B7
B7 - 突出物2) - 扣件连接处的最大值
[mm]
BK
工作载荷
[kN]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10199000P
06 B-1
10199000P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
有直链板
优质单滚子链,类似于 DIN ISO 606(原 ...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
8.32
6.35
3.28
12.2
3.3
0.27
0.39
73151190
10599000P
08 B-1
10599000P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
-
优质单滚子链,类似于 DIN ISO 606(原 ...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
10.95
8.51
4.45
16.8
3.9
0.48
0.70
73151190
10699000P
10 B-1
10699000P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
-
优质单滚子链,类似于 DIN ISO 606(原 ...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
12.65
10.16
5.08
19.1
4.1
0.66
0.95
73151190
10799000P
12 B-1
10799000P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
-
优质单滚子链,类似于 DIN ISO 606(原 ...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
15.28
12.07
5.72
22.2
4.6
0.87
1.25
73151190
10899000P
16 B-1
10899000P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
-
优质单滚子链,类似于 DIN ISO 606(原 ...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.02
15.88
8.28
35.5
5.4
2.06
2.70
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表