您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 471-SR-FST - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为磷化弹簧钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
锁定元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/sring_din471_fst.prj},{NB=61742000},{ARTNR=61742000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Federstahl, phosphatiert und geölt},{ND=20},{S=1.2},{D3=18.5},{A=4.0},{B=2.6},{D5=2.0},{GEW=0.130},{TYP=1},{AA=5.20},{AB=0.85},{B1=0.852},{B2=1.069},{B3=1.523},{B4=4.85},{B5=0.00},{DD3=0.0},{ABR1=0.000},{R1=1.100},{R2=0.5},{R3=4.00},{H1=0.000},{D2=19.0},{D4=28.4},{TK=11.25},{BAB=5.20},{CTN=73182100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ND
公称直径 d1 * - 轴直径
[mm]
S
s
[mm]
D3
d3
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D5
d5
[mm]
GEW
每100件的重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61740300
61740300
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
3
0.4
2.7
1.9
0.8
1.0
0.002
73182100
61740400
61740400
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
4
0.4
3.7
2.2
0.9
1.0
0.002
73182100
61740500
61740500
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
5
0.6
4.7
2.5
1.1
1.0
0.007
73182100
61740600
61740600
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
6
0.7
5.6
2.7
1.3
1.2
0.008
73182100
61740700
61740700
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
7
0.8
6.5
3.1
1.4
1.2
0.012
73182100
61740800
61740800
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
8
0.8
7.4
3.2
1.5
1.2
0.016
73182100
61740900
61740900
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
9
1.0
8.4
3.3
1.7
1.2
0.030
73182100
61741000
61741000
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
10
1.0
9.3
3.3
1.8
1.5
0.034
73182100
61741100
61741100
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
11
1.0
10.2
3.3
1.8
1.5
0.041
73182100
61741200
61741200
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
12
1.0
11.0
3.3
1.8
1.7
0.050
73182100
61741400
61741400
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
14
1.0
12.9
3.5
2.1
1.7
0.064
73182100
61741500
61741500
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
15
1.0
13.8
3.6
2.2
1.7
0.067
73182100
61741600
61741600
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
16
1.0
14.7
3.7
2.2
1.7
0.070
73182100
61741700
61741700
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
17
1.0
15.7
3.8
2.3
1.7
0.082
73182100
61741800
61741800
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
18
1.2
16.5
3.9
2.4
2.0
0.111
73182100
61741900
61741900
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
19
1.2
17.5
3.9
2.5
2.0
0.122
73182100
61742000
61742000
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
20
1.2
18.5
4.0
2.6
2.0
0.130
73182100
61742200
61742200
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
22
1.2
20.5
4.2
2.8
2.0
0.150
73182100
61742400
61742400
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
24
1.2
22.2
4.4
3.0
2.0
0.177
73182100
61742500
61742500
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
25
1.2
23.2
4.4
3.0
2.0
0.190
73182100
61742600
61742600
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
26
1.2
24.2
4.5
3.1
2.0
0.196
73182100
61742800
61742800
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
28
1.2
25.9
4.7
3.2
2.0
0.292
73182100
61743000
61743000
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
30
1.5
27.9
5.0
3.5
2.0
0.332
73182100
61743200
61743200
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
32
1.5
29.6
5.2
3.6
2.5
0.354
73182100
61743500
61743500
磷化钢
弹簧钢,经过磷化处理和涂油
35
1.5
32.2
5.6
3.9
2.5
0.400
73182100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 472-SR-FST - 用于内孔的挡圈DIN472,材料为磷化弹簧钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472-SR-RF - 用于内孔的卡盘DIN472,材料为不锈钢1.4122
MÄDLER
26.04.2024
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 471-SR-RF - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为不锈钢1.4122
MÄDLER
26.04.2024
DIN 471 - Federstahl
Böllhoff
26.10.2021
DIN6885-A-ST - 键槽 DIN 6885形式A,钢C45K
MÄDLER
26.04.2024
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - DIN 981标准开槽螺母,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 934 - Edelstahl A2, metrisches Feingewinde
Böllhoff
26.10.2021
DIN 471 - Edelstahl 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - 垫圈DIN988,钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 3760-A-WDR-6-33 - A型旋转轴密封件,用于轴直径为6至30毫米的场合
MÄDLER
26.04.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - 用于DIN 981锁紧螺母的DIN 5406锁紧板,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表