Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ESBO-STVZ - ES-螺栓(弹簧),镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
锁定元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/es-bolzen_vz.prj},{NB=63740800},{ARTNR=63740800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{GR=8 x 32},{A=16},{B=8},{D1=8},{D2=M8},{D3=14},{G=32},{L2=48},{GEW=11.5},{GW=8},{L1=58},{L3=12.0},{R=0.5},{AES=19.0},{BES=21.5},{L1ES=52.0},{L2ES=46.0},{L3ES=8.0},{SES=0.5},{D1ES=12.0},{R1ES=1.0},{HES=2.70},{BBES=7.75},{D1KES=10.00},{D2KES=6.50},{H1KES=1.50},{H2KES=0.50},{RKES=0.50},{OEES=90},{HOEES=3.10},{R1OE=0.50},{R2OE=1.00},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
D1
d1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63740100
63740100
钢,镀锌
钢,镀锌
4 x 8
4
1.5
73182900
63740200
63740200
钢,镀锌
钢,镀锌
4 x 16
4
2.6
73182900
63740300
63740300
钢,镀锌
钢,镀锌
5 x 10
5
2.7
73182900
63740400
63740400
钢,镀锌
钢,镀锌
5 x 20
5
2.9
73182900
63740500
63740500
钢,镀锌
钢,镀锌
6 x 12
6
4.6
73182900
63740600
63740600
钢,镀锌
钢,镀锌
6 x 24
6
5.0
73182900
63740700
63740700
钢,镀锌
钢,镀锌
8 x 16
8
10.4
73182900
63740800
63740800
钢,镀锌
钢,镀锌
8 x 32
8
11.5
73182900
63740900
63740900
钢,镀锌
钢,镀锌
10 x 20
10
19.0
73182900
63741000
63741000
钢,镀锌
钢,镀锌
10 x 40
10
20.3
73182900
63741100
63741100
钢,镀锌
钢,镀锌
12 x 24
12
33.5
73182900
63741200
63741200
钢,镀锌
钢,镀锌
12 x 48
12
34.5
73182900
63741300
63741300
钢,镀锌
钢,镀锌
14 x 28
14
45.0
73182900
63741400
63741400
钢,镀锌
钢,镀锌
14 x 56
14
50.0
73182900
63741500
63741500
钢,镀锌
钢,镀锌
16 x 32
16
70.0
73182900
63741600
63741600
钢,镀锌
钢,镀锌
16 x 64
16
80.0
73182900
63742000
63742000
钢,镀锌
钢,镀锌
20 x 40
20
130.0
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表