Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - 六角螺母 DIN 934, 右手型
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/skm_din934_vz_a2_a4_ms.prj},{NB=65299020},{ARTNR=65299020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl V2A (A2)},{G=M20},{P=2.50},{M=16.00},{S=30.0},{GEW=6.40},{GG=20},{DW=27.70},{CTN=73181692}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
沥青
[mm]
M
m
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[kg/100]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65200300
65200300
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M3
0.50
2.40
5.5
0.04
73181692
65200400
65200400
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M4
0.70
3.20
7.0
0.08
73181692
65200500
65200500
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M5
0.80
4.00
8.0
0.12
73181692
65200600
65200600
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M6
1.00
5.00
10.0
0.25
73181692
65200800
65200800
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M8
1.25
6.50
13.0
0.52
73181692
65201000
65201000
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M10
1.50
8.00
17.0
1.16
73181692
65201200
65201200
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M12
1.75
10.00
19.0
1.73
73181692
65201600
65201600
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M16
2.00
13.00
24.0
3.33
73181692
65202000
65202000
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M20
2.50
16.00
30.0
6.40
73181692
65202400
65202400
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M24
3.00
19.00
36.0
11.00
73181692
65203000
65203000
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M30
3.50
24.00
46.0
22.30
73181692
65203600
65203600
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8
M36
4.00
29.00
55.0
39.30
73181692
65299003
65299003
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M3
0.50
2.40
5.5
0.04
73181692
65299004
65299004
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M4
0.70
3.20
7.0
0.08
73181692
65299005
65299005
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M5
0.80
4.00
8.0
0.12
73181692
65299006
65299006
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M6
1.00
5.00
10.0
0.25
73181692
65299008
65299008
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M8
1.25
6.50
13.0
0.52
73181692
65299010
65299010
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M10
1.50
8.00
17.0
1.16
73181692
65299012
65299012
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M12
1.75
10.00
19.0
1.73
73181692
65299016
65299016
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M16
2.00
13.00
24.0
3.33
73181692
65299020
65299020
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M20
2.50
16.00
30.0
6.40
73181692
65299024
65299024
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M24
3.00
19.00
36.0
11.00
73181692
65299030
65299030
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M30
3.50
24.00
46.0
22.30
73181692
65299036
65299036
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
M36
4.00
29.00
55.0
39.30
73181692
65299108
65299108
不锈钢
不锈钢V4A (A4)
M8
1.25
6.50
13.0
0.52
73181692
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表