Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-STL-SSBPP-RF - 球形浮动块SSBPP(钢板,两件式),不锈钢
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形浮动块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/kugelstehlager_ssbpp.prj},{NB=62599217},{ARTNR=62599217},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222},{BZ=SSBPP 203},{D=17},{H=22.2},{A=86},{E=68.0},{B=25},{S=9.5},{G=3.5},{W=43.8},{N=6.0},{BL=2.16},{TZC=9.6},{TZC0=4.8},{GEW=0.19},{BU=18.0},{BAU=39.0},{HU=18.0},{LV=82},{R1=1.0},{R2=6.0},{T=50.0},{C=31.5},{D1=44.0},{D2=41.5},{DSP=40},{DSP1=37.5},{DSP2=35.0},{AB=0.5},{TN=blechgeh_ssbpp_u_203},{PPATH=kugelstehlager_ssbpp_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
内孔
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S
s
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
N
nB
[mm]
BL
壳体极限负荷
[kN]
TZC
轴承的额定载荷* - 动态。 C
[kN]
TZC0
轴承的额定载荷*--统计。C0
[kN]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62599212
62599212
Edelstahl
外壳:不锈钢板1.4301(X5CrNi18-10...
SSBPP 201
12
22.2
86
68.0
25
9.5
3.5
43.8
6.0
2.16
9.6
4.8
0.19
84832000
62529915
62529915
Edelstahl
外壳:不锈钢板1.4301(X5CrNi18-10...
SSBPP 202
15
22.2
86
68.0
25
9.5
3.5
43.8
6.0
2.16
9.6
4.8
0.19
84832000
62599217
62599217
Edelstahl
外壳:不锈钢板1.4301(X5CrNi18-10...
SSBPP 203
17
22.2
86
68.0
25
9.5
3.5
43.8
6.0
2.16
9.6
4.8
0.19
84832000
62599220
62599220
Edelstahl
外壳:不锈钢板1.4301(X5CrNi18-10...
SSBPP 204
20
25.4
98
76.0
32
9.5
3.5
50.5
7.0
2.62
12.9
6.7
0.23
84832000
62599225
62599225
Edelstahl
外壳:不锈钢板1.4301(X5CrNi18-10...
SSBPP 205
25
28.6
108
86.0
32
11.5
4.0
56.6
7.5
3.72
14.0
7.9
0.32
84832000
62599230
62599230
Edelstahl
外壳:不锈钢板1.4301(X5CrNi18-10...
SSBPP 206
30
33.3
117
95.0
38
11.5
4.0
66.3
8.0
4.41
19.5
11.3
0.50
84832000
62599235
62599235
Edelstahl
外壳:不锈钢板1.4301(X5CrNi18-10...
SSBPP 207
35
39.7
130
106.0
42
11.5
5.0
78.0
8.5
4.90
25.7
15.3
0.60
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表