lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-FLL-BPF - 滚珠法兰轴承BPF, 钢板, 2件套, 镀锌
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/kugelfll_bpf.prj},{NB=62641700},{ARTNR=62641700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahlblech verzinkt, 2-teilig, Lagereinsatz: Wälzlagerstahl, Stellschrauben: Stahl, schwarz, Schmierung: Wälzlagerfett},{BZ=BPF 203},{D=17},{A=81},{P=63.5},{T=2.0},{B=14},{S=7.1},{BI=22},{N=6.0},{BL=2.65},{TZC=7.4},{TZC0=4.5},{GEW=0.27},{C=12},{D1=44.0},{D2=41.5},{DSP=40},{DSP1=37.5},{DSP2=35.0},{TN=blechgeh_bpf_203},{PPATH=kugelfll_bpf_stvz_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
内孔
[mm]
A
a
[mm]
P
p
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
S
s
[mm]
BI
璧人
[mm]
N
n
[mm]
BL
壳体极限负荷
[kN]
TZC
轴承的额定载荷* - 动态。 C
[kN]
TZC0
轴承的额定载荷*--统计。C0
[kN]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62641200
62641200
Stahl verzinkt
外壳:镀锌钢板,2件套,轴承座:滚子轴承钢,固定螺...
BPF 201
12
81
63.5
2.0
14
7.1
22
6.0
2.65
7.4
4.5
0.27
84832000
62641500
62641500
Stahl verzinkt
外壳:镀锌钢板,2件套,轴承座:滚子轴承钢,固定螺...
BPF 202
15
81
63.5
2.0
14
7.1
22
6.0
2.65
7.4
4.5
0.27
84832000
62641700
62641700
Stahl verzinkt
外壳:镀锌钢板,2件套,轴承座:滚子轴承钢,固定螺...
BPF 203
17
81
63.5
2.0
14
7.1
22
6.0
2.65
7.4
4.5
0.27
84832000
62642000
62642000
Stahl verzinkt
外壳:镀锌钢板,2件套,轴承座:滚子轴承钢,固定螺...
BPF 204
20
90
71.5
2.0
16
9.0
25
7.0
3.09
9.9
6.2
0.33
84832000
62642500
62642500
Stahl verzinkt
外壳:镀锌钢板,2件套,轴承座:滚子轴承钢,固定螺...
BPF 205
25
95
76.0
2.0
18
9.0
27
7.5
3.53
10.8
7.0
0.38
84832000
62643000
62643000
Stahl verzinkt
外壳:镀锌钢板,2件套,轴承座:滚子轴承钢,固定螺...
BPF 206
30
113
90.5
2.5
19
11.0
30
8.0
4.90
15.1
10.0
0.62
84832000
62643500
62643500
Stahl verzinkt
外壳:镀锌钢板,2件套,轴承座:滚子轴承钢,固定螺...
BPF 207
35
122
100.0
2.5
22
11.0
32
8.5
6.23
19.9
13.7
0.82
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表