lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DRKPL-HZ - 带盲孔的HZ型扭转刚性联轴器
MÄDLER
驱动元件
离合器
扭转式刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hz_m_sl.prj},{NB=60130200_6_6},{ARTNR=60130200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom Oberflächenbehandlung, Übertragungselement (Kreuzscheibe) aus schwarzem Polyacetal},{DM=1.70},{SBM=10.0},{B=6},{BMAX=8.000},{BX1=6.000},{BX2=6.000},{L1=22.0},{L2=6.3},{L3=9.4},{D1=19.1},{MVW=±0.5},{MVR=±0.2},{VS=115},{GEW=12.0},{ARTNR1=60124200},{GEW1=1.5},{L4=7.65},{L5=10.70},{D2=2.55},{B1=6.0},{AB=16.85},{G=3.0},{AZ=2},{KB=6.00},{KB2=0.00},{KTF=2.70},{KFT2=0.000},{TN=kreuzscheibe_kpl_hz_19.1_6},{PPATH=drehstarre_kpl_hz_m_sl_sbl.prj},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩 1) - 工作因素(无轴偏差)
[Nm]
SBM
静态断裂扭矩
[Nm]
B
B +0.03 - 内孔
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
MVW
最大排量为3000/min。- 角度
[Grad]
MVR
3000min-1时的最大位移 - 径向
[mm]
VS
扭转刚度
[Nm/rad]
GEW
离合器的重量
[g]
ARTNR1
产品编号 - 备用十字垫圈
ⁿ/ₐ
GEW1
重量------备用零件十字盘
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60120100
60120100
黄铜
黄铜材质的轮毂,黑色聚甲醛材质的传动元件(十字盘)...
0.06
0.7
2
3.175
12.7
3.8
5.1
6.4
±0.5
±0.1
10
2.2
60123700
0.1
84836080
60120200
60120200
黄铜
黄铜材质的轮毂,黑色聚甲醛材质的传动元件(十字盘)...
0.06
0.7
3
3.175
12.7
3.8
5.1
6.4
±0.5
±0.1
10
2.5
60123700
0.1
84836080
60120300
60120300
黄铜
黄铜材质的轮毂,黑色聚甲醛材质的传动元件(十字盘)...
0.21
2.0
3
5.000
12.7
3.8
5.1
9.5
±0.5
±0.1
30
4.0
60123800
0.1
84836080
60120400
60120400
黄铜
黄铜材质的轮毂,黑色聚甲醛材质的传动元件(十字盘)...
0.21
2.0
4
5.000
12.7
3.8
5.1
9.5
±0.5
±0.1
30
4.0
60123800
0.1
84836080
60120600
60120600
黄铜
黄铜材质的轮毂,黑色聚甲醛材质的传动元件(十字盘)...
0.50
4.0
3
6.350
15.9
4.3
7.3
12.7
±0.5
±0.1
65
11.0
60123900
0.5
84836080
60120700
60120700
黄铜
黄铜材质的轮毂,黑色聚甲醛材质的传动元件(十字盘)...
0.50
4.0
4
6.350
15.9
4.3
7.3
12.7
±0.5
±0.1
65
11.0
60123900
0.5
84836080
60120800
60120800
黄铜
黄铜材质的轮毂,黑色聚甲醛材质的传动元件(十字盘)...
0.50
4.0
6
6.350
15.9
4.3
7.3
12.7
±0.5
±0.1
65
11.0
60123900
0.5
84836080
60130100
60130100
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.70
10.0
4
8.000
22.0
6.3
9.4
19.1
±0.5
±0.2
115
12.0
60124200
1.5
84836080
60130200
60130200
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.70
10.0
6
8.000
22.0
6.3
9.4
19.1
±0.5
±0.2
115
12.0
60124200
1.5
84836080
60130300
60130300
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
1.70
10.0
8
8.000
22.0
6.3
9.4
19.1
±0.5
±0.2
115
12.0
60124200
1.5
84836080
60130500
60130500
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.00
13.0
6
12.000
28.4
8.6
11.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31.0
60124400
2.7
84836080
60130600
60130600
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.00
13.0
8
12.000
28.4
8.6
11.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31.0
60124400
2.7
84836080
60130700
60130700
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
4.00
13.0
10
12.000
28.4
8.6
11.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31.0
60124400
2.7
84836080
60130800
60130800
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.00
53.0
8
16.000
48.0
13.0
22.0
33.3
±0.5
±0.2
615
86.0
60124600
8.0
84836080
60130900
60130900
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.00
53.0
10
16.000
48.0
13.0
22.0
33.3
±0.5
±0.2
615
86.0
60124600
8.0
84836080
60131000
60131000
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
9.00
53.0
12
16.000
48.0
13.0
22.0
33.3
±0.5
±0.2
615
86.0
60124600
8.0
84836080
60131200
60131200
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.00
57.0
10
20.000
50.8
16.7
17.4
41.3
±0.5
±0.25
1200
148.0
60124800
12.7
84836080
60131300
60131300
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.00
57.0
12
20.000
50.8
16.7
17.4
41.3
±0.5
±0.25
1200
148.0
60124800
12.7
84836080
60131500
60131500
铝合金
铝合金轮毂经Aluchrom表面处理,传动元件(十...
17.00
57.0
16
20.000
50.8
16.7
17.4
41.3
±0.5
±0.25
1200
148.0
60124800
12.7
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表