Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPE-BOOMERANG - 夹具元件 "回旋镖
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
链轮组和带张紧元件的链轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenradsaetze_u_kettenradsaetze_m_spannelement/spe_boomerang.prj},{NB=14080209},{ARTNR=14080209},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Sinterstahl, Hebelarm: Stahl St52, Schraube/Federring: Stahl verzinkt},{GR=2},{FN=175},{FH=220},{SN=50},{SH=40},{D=58},{E=78},{TOL= -0.5 / +1.5},{G=6},{H=M10},{J1=100},{J2=80},{K=30},{L=115},{M=30},{N=35},{O=10.5},{P=8.5},{Q=25.3},{T=10.5},{MA=49},{GEW=0.75},{HH=10},{LL=130},{R1=4},{TN=federelement_spe_boom_M10-209},{SW=16},{KK=6.4},{DW=14.6},{DWH=0.6},{SL=35},{SID=10.7},{SAD=18.1},{HS=2.2},{BSS=0.65},{EDF=38},{TED=1.5},{R2=5},{VK=18},{R3=3},{LF=68.0},{R4=3.0},{R5=1.5},{R6=25},{R7=4},{PPATH=spannelement_se-b_sbl.prj},{CTN=84879090},{DIST=8.467}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FN
F最大 - 正常
[N]
FH
最大F值 - 坚硬
[N]
SN
S最大 - Nornal
[mm]
SH
S最大 - 硬
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
TOL
对E的容忍度
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
MA
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14080209
14080209
Multimaterialprodukt
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,螺丝/弹簧垫圈:...
2
175
220
50
40
58
78
-0.5 / +1.5
6
M10
100
80
30
115
30
35
10.5
8.5
25.3
10.5
49
0.75
84879090
14080309
14080309
Multimaterialprodukt
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,螺丝/弹簧垫圈:...
3
405
506
65
50
78
108
-0.5 / +2
8
M12
130
100
50
155
40
52
15.0
10.5
34.3
12.5
86
2.10
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表