Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRL-06B-1-ST - 不带轮毂的链轮KRL,ISO 06 B-1,间距3/8 x 7/32"。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRL链轮,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/krl_3-8x7-32.prj},{NB=10123000},{ARTNR=10123000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRL},{Z=30},{DA=94.7},{D=91.12},{B=10},{GEW=235},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{H=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10120800
10120800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
8
28.0
24.89
6
14
84839089
10120900
10120900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
9
31.0
27.85
7
17
84839089
10121000
10121000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
10
34.0
30.82
7
23
84839089
10121100
10121100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
11
37.0
33.80
8
28
84839089
10121200
10121200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
12
40.0
36.80
8
32
84839089
10121300
10121300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
13
43.0
39.79
8
39
84839089
10121400
10121400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
14
46.3
42.80
8
46
84839089
10121500
10121500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
15
49.3
45.81
8
53
84839089
10121600
10121600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
16
52.3
48.82
10
62
84839089
10121700
10121700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
17
55.3
51.83
10
72
84839089
10121800
10121800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
18
58.3
54.85
10
79
84839089
10121900
10121900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
19
61.3
57.87
10
89
84839089
10122000
10122000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
20
64.3
60.89
10
101
84839089
10122100
10122100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
21
68.0
63.91
10
111
84839089
10122200
10122200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
22
71.0
66.93
10
123
84839089
10122300
10122300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
23
73.5
69.95
10
140
84839089
10122400
10122400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
24
77.0
72.97
10
151
84839089
10122500
10122500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
25
80.0
76.02
10
160
84839089
10122600
10122600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
26
83.0
79.02
10
175
84839089
10122700
10122700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
27
86.0
82.05
10
188
84839089
10122800
10122800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
28
89.0
85.07
10
202
84839089
10123000
10123000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
30
94.7
91.12
10
235
84839089
10123200
10123200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
32
101.3
97.17
12
267
84839089
10123500
10123500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
35
110.4
106.26
12
326
84839089
10123600
10123600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 06 B-1
KRL
36
113.4
109.20
12
351
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表