Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-1.25:1-STAHL - 直齿钢制锥齿轮,传动比1.25:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
钢制锥齿轮,传动比1:1至4:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_stahl/kr_stahl_i_1_25zu1.prj},{NB=36184400},{ARTNR=36184400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=1,25 : 1},{M=4},{Z=16},{DA=70.6},{D=64},{ND=50},{NL=12.5},{L1=32},{L=36.5},{S=20.6},{B=22},{BH7=20},{E=58},{MD=12.7},{GEW=470},{DK=50.00},{SS=20.63},{LL=36.47},{ZKA=70.59},{ZKI=39.75},{KN=51.340},{KV=44.235},{FN=1.0},{RN=0.0},{TYP=2},{TYP1=1},{TYP2=1},{TN1=kr1_st_1_25zu1_4_16zz},{TN2=kr2_st_1_25zu1_4_16zz},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
36144400
36144400
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1,25 : 1
3
16
52.9
48
40
11.8
27
29.2
16.9
17
15
45
5.2
220
84839089
36144500
36144500
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1,25 : 1
3
20
63.9
60
40
10.0
25
27.8
18.4
17
15
40
6.5
300
84839089
36184400
36184400
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1,25 : 1
4
16
70.6
64
50
12.5
32
36.5
20.6
22
20
58
12.7
470
84839089
36184500
36184500
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1,25 : 1
4
20
85.2
80
50
15.0
33
38.4
26.3
22
20
55
15.9
700
84839089
36214400
36214400
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1,25 : 1
5
16
88.2
80
60
12.0
40
44.2
23.3
29
20
70
25.4
910
84839089
36214500
36214500
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1,25 : 1
5
20
106.6
100
60
15.0
39
45.0
29.1
29
25
65
31.8
1300
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KR-4:1-RF - 不锈钢直齿锥齿轮,传动比4:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-1.5:1-STAHL - 直齿钢制锥齿轮,传动比1.5:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-1:1-RF - 不锈钢制成的直齿锥齿轮,比率为1:1
MÄDLER
26.04.2024
Conical straight toothed gears type B 1:1 module 2
Haberkorn
19.07.2021
MAE-KR-1.5:1-MS58 - 直齿黄铜伞齿轮,传动比1.5:1
MÄDLER
26.04.2024
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 5 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears (SBY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MAE-KR-1:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,比例为1:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-2:1-STAHL - 直齿钢制锥齿轮,传动比2:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-3:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,3:1比例
MÄDLER
26.04.2024
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 3 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-1:1-MS58 - 直齿黄铜伞齿轮,比例为1:1
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表