Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WD-DG - 双层精密万向节WD类似于DIN808,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/doppel-wellengelenk_wd.prj},{NB=63177000},{ARTNR=63177000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=35},{D2=70},{L1=32},{L3=212},{L4=78},{B=-},{T=-},{ZUL100=593},{ZUL200=390},{ZUL400=226},{ZUL800=-},{GEW=4.01},{BB=0},{TT=0.0},{PPATH=doppel-wellengel_wd_sbl.prj},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
[Nm]
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
[Nm]
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
[Nm]
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63171500
63171500
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
6
16
9
61
27
-
-
6.3
5.8
4.9
-
0.07
84836020
63171600
63171600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
8
16
11
67
27
-
-
12.6
9.0
7.2
4.8
0.07
84836020
63172000
63172000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
10
20
10
75
30
-
-
22
15.3
11.7
6.7
0.08
84836020
63172600
63172600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
12
22
11
74
29
-
-
33
22
17
9.7
0.13
84836020
63172900
63172900
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
14
25
13
85
33
-
-
56
33
22
15.6
0.19
84836020
63173200
63173200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
16
29
19
100
35
-
-
89
56
47
34.4
0.31
84836020
63173700
63173700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
18
32
20
112
39
-
-
112
109
75
47
0.44
84836020
63174000
63174000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
20
40
19
128
46
-
-
312
218
125
-
0.82
84836020
63174700
63174700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
22
40
25
145
48
-
-
312
218
125
-
0.94
84836020
63175000
63175000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
25
50
24
163
59
-
-
499
312
187
-
1.56
84836020
63175800
63175800
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
30
58
28
182
66
-
-
562
343
203
-
2.43
84836020
63177000
63177000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
35
70
32
212
78
-
-
593
390
226
-
4.01
84836020
63178000
63178000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
40
80
38
245
95
-
-
655
437
281
-
6.55
84836020
63171600N
63171600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
8
16
11
67
27
2
9.0
12.6
9.0
7.2
4.8
0.07
84836020
63172000N
63172000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
10
20
10
75
30
3
11.4
22
15.3
11.7
6.7
0.08
84836020
63172600N
63172600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
12
22
11
74
29
4
13.8
33
22
17
9.7
0.13
84836020
63172900N
63172900N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
14
25
13
85
33
5
16.3
56
33
22
15.6
0.19
84836020
63173200N
63173200N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
16
29
19
100
35
5
18.3
89
56
47
34.4
0.31
84836020
63173700N
63173700N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
18
32
20
112
39
6
20.8
112
109
75
47
0.44
84836020
63174000N
63174000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
20
40
19
128
46
6
22.8
312
218
125
-
0.82
84836020
63174700N
63174700N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
22
40
25
145
48
6
24.8
312
218
125
-
0.94
84836020
63175000N
63175000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
25
50
24
163
59
8
28.3
499
312
187
-
1.56
84836020
63175800N
63175800N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
30
58
28
182
66
8
33.3
562
343
203
-
2.43
84836020
63177000N
63177000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
35
70
32
212
78
10
38.3
593
390
226
-
4.01
84836020
63178000N
63178000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
40
80
38
245
95
12
43.3
655
437
281
-
6.55
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表