lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 14-KW-RF - 花键轴 - 类似于DIN ISO 14,冷拉,材料为不锈钢1.4301(V2A)。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 14
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din14/kw_ae_diniso14_rostfrei.prj},{NB=64899453-KW 6x23x28x2000},{ARTNR=64899453},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A), kaltgezogen},{PR=KW 6x23x28},{L=2000},{AN=6},{D=28},{D1=23},{B=6.0},{GEW=7.928},{CTN=84831095}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
简介指定
ⁿ/ₐ
L
长度L
[mm]
AN
楔子的数量
ⁿ/ₐ
D
D -0.07 / -0.27
[mm]
D1
d -0.03 / -0.08
[mm]
B
b - 0 / -0.08
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64899402
64899402
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x11x14
1000
6
14
11
3.0
0.949
84831095
64899404
64899404
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x13x16
1000
6
16
13
3.5
1.287
84831095
64899405
64899405
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x16x20
1000
6
20
16
4.0
1.911
84831095
64899401
64899401
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x18x22
1000
6
22
18
5.0
2.453
84831095
64899406
64899406
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x21x25
1000
6
25
21
5.0
3.139
84831095
64899403
64899403
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x23x28
1000
6
28
23
6.0
3.964
84831095
64899407
64899407
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x26x32
1000
6
32
26
6.0
5.008
84831095
64899409
64899409
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x28x34
1000
6
34
28
7.0
5.816
84831095
64899408
64899408
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 8x32x38
1000
8
38
32
6.0
7.433
84831095
64899412
64899412
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 8x36x42
1000
8
42
36
7.0
9.302
84831095
64899410
64899410
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 8x42x48
1000
8
48
42
8.0
12.371
84831095
64899414
64899414
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 8x46x54
1000
8
54
46
9.0
15.300
84831095
64899432
64899432
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x11x14
1500
6
14
11
3.0
1.424
84831095
64899434
64899434
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x13x16
1500
6
16
13
3.5
1.931
84831095
64899435
64899435
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x16x20
1500
6
20
16
4.0
2.867
84831095
64899431
64899431
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x18x22
1500
6
22
18
5.0
3.680
84831095
64899436
64899436
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x21x25
1500
6
25
21
5.0
4.709
84831095
64899433
64899433
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x23x28
1500
6
28
23
6.0
5.946
84831095
64899437
64899437
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x26x32
1500
6
32
26
6.0
7.512
84831095
64899439
64899439
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x28x34
1500
6
34
28
7.0
8.724
84831095
64899438
64899438
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 8x32x38
1500
8
38
32
6.0
11.140
84831095
64899442
64899442
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 8x36x42
1500
8
42
36
7.0
13.950
84831095
64899440
64899440
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 8x42x48
1500
8
48
42
8.0
18.555
84831095
64899444
64899444
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 8x46x54
1500
8
54
46
9.0
22.950
84831095
64899452
64899452
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
KW 6x11x14
2000
6
14
11
3.0
1.898
84831095
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表