Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RB-417-MRSP-C - 定位柱塞417, 带定位销, 形式C
MÄDLER
驱动元件
控制单元
定位柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastbolzen/rastbolzen_417_mrsp_f_c.prj},{NB=66668205},{ARTNR=66668205},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt, Bolzen: Edelstahl 1.4305, Druckfeder: Edelstahl 1.4310, Knopf: Thermoplast (Polyamid) schwarz matt},{AUSF=Form C: mit Rastsperre, mit Bedienknopf},{D1=5},{D2=16},{B1=28},{B2=25.5},{B3=8.0},{B4=4.3},{H1=9.5},{H2=4.5},{K1=18},{K2=5.0},{K3=10},{K4=10.5},{L1=5},{L2=38.5},{FA=5},{FE=24},{GEW=25},{H3=13.65},{L3=4.9},{B5=5.5},{B6=5.4},{D4=8.3},{D5=16.0},{PPATH=rb_417_m_rsp_sbl.prj},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
b3
[mm]
B4
b4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
K1
k1
[mm]
K2
k2
[mm]
K3
k4
[mm]
K4
k4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
FA
弹簧压力*--开始/统计平均值
[N]
FE
弹簧压力*-结束/静态平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66668204
66668204
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
C型: 带阻尼槽口,带控制旋钮
4
12
22
19.0
6.0
3.3
7.0
4.0
14
4.0
8
7.0
4
29.0
3
12
11
73182900
66668205
66668205
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
C型: 带阻尼槽口,带控制旋钮
5
16
28
25.5
8.0
4.3
9.5
4.5
18
5.0
10
10.5
5
38.5
5
24
25
73182900
66668206
66668206
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
C型: 带阻尼槽口,带控制旋钮
6
18
32
30.5
10.0
5.4
10.5
5.0
21
5.5
12
13.0
6
46.0
5
21
41
73182900
66668208
66668208
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
C型: 带阻尼槽口,带控制旋钮
8
21
34
37.5
12.0
5.4
12.5
6.0
23
5.5
12
20.0
8
55.5
6
22
66
73182900
66668210
66668210
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
C型: 带阻尼槽口,带控制旋钮
10
25
39
40.0
14.5
6.5
14.5
6.0
27
6.0
15
18.5
10
62.5
4
25
98
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表